TRIO UPS - UPS med integrert strømforsyning for bly-AGM-energiakkumulatorer 1,2 Ah - 12 Ah, USB (Modbus/RTU), Skinnemontering, Innstikkstilkobling, inngang: 1-faset, utgang: 24 V DC / 5 A
Med en avbruddsfri strømforsyning sørger våre DC-UPS for optimal anleggstilgjengelighet. DC-UPS-en forsyner anvendelsen pålitelig, også selv om forsyningsnettet forsvinner. Den forhindrer svikt og stillstand i anlegget, slik at viktige prosesser kan kjøre videre. Velg din UPS-løsning, som består av en likestrøms-UPS og energiakkumulator til applikasjonen din.
Mer informasjonTRIO UPS - UPS med integrert strømforsyning for bly-AGM-energiakkumulatorer 1,2 Ah - 12 Ah, USB (Modbus/RTU), Skinnemontering, Innstikkstilkobling, inngang: 1-faset, utgang: 24 V DC / 5 A
TRIO UPS - UPS med integrert strømforsyning for bly-AGM-energiakkumulatorer 1,2 Ah - 38 Ah, USB (Modbus/RTU), Skinnemontering, Innstikkstilkobling, inngang: 1-faset, utgang: 24 V DC / 10 A
Avbruddsfri strømforsyning med IQ Technology for skinnemontering, inngang 24 V DC, utgang 24 V DC / 10 A, inkl. montert universalmonteringsskinneadapter UTA 107/30
Avbruddsfri strømforsyning med IQ Technology for skinnemontering, inngang 24 V DC, utgang 24 V DC / 20 A, inkl. montert universalmonteringsskinneadapter UTA 107/30
Avbruddsfri strømforsyning med IQ Technology for skinnemontering, inngang 24 V DC, utgang 24 V DC / 5 A, inkl. montert universalmonteringsskinneadapter UTA 107/30
Avbruddsfri strømforsyning med IQ Technology for skinnemontering, inngang 24 V DC, utgang 24 V DC / 40 A, inkl. montert universalmonteringsskinneadapter UTA 107/30
Avbruddsfri strømforsyning med IQ Technology og integrert energiakkumulator for skinnemontering, inngang 24 V DC, utgang 24 V DC / 5 A, energiakkumulator bly-AGM 1,2 Ah, inkl. montert universalmonteringsskinneadapter UTA 107/30
QUINT UPS med IQ Technology, skinnemonterbar, inngang 24 V DC, utgang 24 V DC / 10 A, ladestrøm 3 A
Avbruddsfri strømforsyning med integrert nettdel, 2 A, i kombinasjon med MINI-BAT/24/DC 0,8 AH eller 1,3 AH
Avbruddsfri strømforsyning med IQ Technology og integrert energiakkumulator for skinnemontering, inngang 24 V DC, utgang 24 V DC / 10 A, energiakkumulator bly-AGM 4 Ah, inkl. montert universalmonteringsskinneadapter UTA 107/30
Den intelligente DC-UPS har batterimanagementsystem med IQ Technology og meget sterk batterilader som sørger for optimal anleggstilgjengelighet. Ved hjelp av det integrerte Ethernet-grensesnittet til PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT® og USB kan UPS-en helt enkelt integreres i etablerte industrielle nettverk. Kombiner våre UPS-moduler for 24 V DC og utgangsstrøm fra 5 til 40 A med våre strømforsyninger og energiakkumulatorer, og få slik din tilpassede løsning.
Den kompakte UPS-en med integrert energiakkumulator er meget plassbesparende. Derfor er den egnet for enkel ettermontering i eksisterende anlegg. Utover dette utmerker DC-UPS-en seg med en spesielt enkel håndtering, takket være batteriskift uten verktøy under drift og det integrerte kommunikasjonsgrensesnittet.
DC-UPS med integrert strømforsyning forener to funksjoner i ett hus. Den kompakte løsningen sparer plass i automasjonskapet, og kan videre tilpasses de individuelle behovene dine. Velg batterikapasitet med utgangspunkt i nødvendig brokoblingstid, og sett slik helt enkelt sammen ditt individuelle komplettsystem på egen hånd.