Logg inn
Produkter
Produktoversikt
Teknologier
Konfigurering og utvikling av produkter
Vareprøveløsning
Produktsamsvar
Automatisering
Cloud Computing
HMI-er og IPC-er
Industriell kommunikasjon
PLS-er (kontrollere) og I/O-er
Programvare
Forbindelse
Elektronikkhus
Fordelerblokker
Kort-til-kort-pluggforbindere
Pluggforbindere og kabler
Printmoduler og kretskortpluggforbindere
Rekkeklemmer
Segmenteringsfordelere
Sensor-/aktuatorkabling
Systemkablinger til kontrollere
Testpluggsystem
Forsyne, lade og beskytte
Automatsikringer
Avbruddsfri strømforsyning (UPS)
Beskyttelsesrelé for nettbeskyttelse
DC-/DC-omformere og DC/AC-invertere
EMC-filter
Energifordeler
Ladeteknikk for E-mobilitet
Overspenningsbeskyttelse
Redundansmoduler
Strømforsyninger
Koble, måle og overvåke
I/O-signalsegmentering
Motor-, maskin- og anleggsovervåking
Motorstartere og elektroniske koblingsenheter
Overvåking av energi
Prosessvisninger og feltutstyr
Releer og optokoblere
Sikkerhetsreléer og sensorer
Skilleforsterkere og måleomformere
Merke, montere og installere
Endehylser og krympeforbindere
Håndverktøy
Industribelysning og signalteknikk
Installerings- og monteringsmateriell
Koblingsbokser og kabinetter
Merkemateriell
Personellassistansesystem for klargjøring av ledere
Skrivere
Verktøyautomater
Bransjer & applikasjoner
Oversikt bransjer & applikasjoner
Brukseksempler fra praksis
PROSESSINDUSTRI
Prosessautomatisering
Marine og offshore
ENERGI
Energioverføring og distribusjon
Energilagringssystemer
Konvensjonell energiproduksjon
Solenergi
Vindkraft
PRODUKSJON, UTSTYR OG ANLEGGSBYGGING
Bilindustri
Elektrisk installasjon
Enhetsprodusent
Maskinteknikk
Kontrollskapkonstruksjon
INFRASTRUKTUR
Jernbaneindustri
Bygningsautomatisering
Smarte byer
Smart trafikk
Smart vann
ELEKTROMOBILITET
Oversikt Elektromobilitet
Elektriske kjøretøy
Ladeinfrastruktur
POPULÆRT
Pedagogiske løsninger
Dataforbindelser for smarte nettverk
Funksjonell sikkerhet
Industrial Security
Industriell fjernkommunikasjon
Åpent økosystem for industriell automatisering
Power Reliability
Videoovervåking
Selskap
Om oss
Hva driver oss
Karriere
Våre lokasjoner over hele verden
Partnere, distributører og leverandører
Service & Support
Oversikt over service og support
E-Business
Tjenester merkeløsninger
Kontakt
Min Phoenix Contact
Login/Register
Handlekurv
Mine bestillinger
Mine tilbud og kontrakter
Min produktliste
Min produktsammenligning
Startside
Produkter
Adapterplate - HC-B 24-ADP-B 16-GY
Målskisse
Adapterplate - HC-B 24-ADP-B 16-GY
1660449
HEAVYCON adapterplate, byggform B24 på B16, for veggåpninger i byggform B24, grå
Produktdetaljer
Expand All
Collapse All
Tekniske spesifikasjoner
Anvisninger
Generelt
For veggåpninger i byggform B24, kan ikke brukes for påbyggingshus med beskyttelsesdeksel som allerede er montert.
Artikkelegenskaper
Byggform
B24
Produkttype
Adapterplate
Dimensjoner
Målskisse
Bredde
52 mm
Høyde
7 mm
Lengde
150 mm
Borehullavstand horisontal
130 mm
Borehullavstand vertikal
27 mm
Borehulldiameter
4,5 mm
Monteringsmål
Bredde monteringsåpning
36 mm
Lengde monteringsåpning
113 mm
Materialangivelser
Farge
lysegrå
Material
PA
Brennbarhetsklasse iht. UL 94
HB
Material tetning
PTS (Termoplast elastomer PTS)
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelsesforhold
Beskyttelsesgrad
IP54
Omgivelsestemperatur (drift)
-20 °C ... 100 °C
Montering
Monteringsinformasjon
Ikke ved påbyggingshus med allerede montert deksel
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
1660449
Pakkestørrelse
10 Stk.
Minimum bestillingsmengde
10 Stk.
Merknad
Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe
31BBF
Produktnøkkel
BF7AZD
Katalogside
Side 648 (C-4-2015)
GTIN
4017918022082
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
32,31 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
3,27 g
Tolltariffnummer
39269097
Opprinnelsesland
DE
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-9.0
27440201
ECLASS-10.0.1
27440201
ECLASS-11.0
27440201
ETIM
ETIM 8.0
EC002309
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Godkjenninger
EAC
Environmental Product Compliance
China RoHS
Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene