UL Recognized
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
250 V | 10 A | 30 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 14 |
19" kretskortholder, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn, poltall: 15, artikkelserie: SKBD, delingsmål: 5 mm, forpakningstype: pakket i kartong
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
250 V | 10 A | 30 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 14 |