M12-Push-Pull-pluggforbindere

M12-Push-Pull-pluggforbindere Den nye standarden innen automatiseringsteknikk

Enkel tilkobling, rask påsnepping: M12-pluggforbindere med Push-Pull-hurtigkobling gir sikker plugging uten bruk av verktøy også der plassen er begrenset og kablingstettheten er høy. Varianter med innvendig kobling åpner i tillegg for kompakt husdesign.

Dine fordeler

  • Plug-and-Produce: Rask, sikker plugging selv der plassen er begrenset
  • Bedre fleksibilitet: En M12-komponenttilkobling for skru- og Push-Pull-pluggforbindere
  • Enkel Design-in: Senkede M12-porter for kompakte utstyrskonsepter
  • Fritthengende forbindelser: Pluggforbindere med innvendig og utvendig kobling
  • Høy fremtidssikkerhet: Standardisert produktsortiment for tilgjengelighet over hele verden
Gratis vareprøver
Prøv M12-Push-Pull-pluggforbindere
Vil du prøve M12-Push-Pull-pluggforbindere? – Bestill din personlige vareprøve i dag. Du får kompetent veiledning for målrettet bruk i applikasjonen din. Bli kjent med alle fordelene ved løsningene fra Phoenix Contact.
Bestill gratis vareprøve
M12-Push-Pull-pluggforbindere på utstyrs- og feltsiden
M12-Push-Pull-komponentpluggforbindere med innvendig kobling

M12-Push-Pull-komponentpluggforbindere med innvendig kobling

Push-Pull-komponentpluggforbindere med nedsenket M12-Push-pull-monteringsbøssing gir rask og sikker komponenttilkobling uten bruk av verktøy.

M12-Push-Pull-kabelpluggforbindere med innvendig kobling

M12-Push-Pull-kabelpluggforbindere med innvendig kobling

M12-Push-Pull-kabelpluggforbindere snepper på plass ved enkel, direkte plugging – spesielt der plassen er begrenset.

M12-Push-Pull-hurtigkobling med detaljer

M12-kabelpluggforbindere med innvendig kobling kobles til en komponentvegg med M12-Push-pull-komponentpluggforbindere
M12-Push-Pull-pluggforbinder med utvendig og innvendig kobling foran komponentveggen med montert M12-komponentpluggforbinder
Enhet med mange M12-komponent- og kabelpluggforbindere
Pluggforbindere med innvendig og utvendig Push-Pull-kobling
Klode som en kabelpluggforbinder og en komponentpluggforbinder med M12-Push-Pull innvendig kobling er viklet rundt
M12-kabelpluggforbindere med innvendig kobling kobles til en komponentvegg med M12-Push-pull-komponentpluggforbindere

Med låsesystemet på tvers av produsenter får du sikker og praktisk plugging, også der plassen er begrenset. Slik sparer du opptil 80 % tid ved installeringen sammenlignet med skruforbindelse.

M12-Push-Pull-pluggforbinder med utvendig og innvendig kobling foran komponentveggen med montert M12-komponentpluggforbinder

M12-duo-profilen åpner for fleksibel feltkabling med velkjente M12-skrupluggforbindere eller ny Push-Pull-hurtigkoblingsteknikk. Enkel Push-Pull-komponentintegrering er også fullt mulig i eksisterende M12-løsninger.

Enhet med mange M12-komponent- og kabelpluggforbindere

Det nye M12-Push-Pull-konseptet med senkede M12-porter står for kant-i-kant integrering i huset. Grunnet høyere pakningstetthet oppnår du slik en mer kompakt enhetsdesign.

Pluggforbindere med innvendig og utvendig Push-Pull-kobling

Implementer forlengelser helt enkelt i felten: Med pluggforbindere med innvendig og utvendig Push-Pull-koblingssystem utformer du fritthengende forbindelser.

Klode som en kabelpluggforbinder og en komponentpluggforbinder med M12-Push-Pull innvendig kobling er viklet rundt

Konsekvent standardisert Push-Pull-produktsortiment sørger for tilgjengelighet over hele verden. Kompatibilitet på tvers av produsenter grunnet IEC 61076-2-010-standardisering.

E-Paper
Oversikt over M5- til M12-porteføljen
Rundpluggforbindere i de metriske byggstørrelsene M5 til M12 har nå etablert seg som standard i utallige bransjer og applikasjoner. Skaff deg en oversikt over det omfattende produktsortimentet for signal-, data- og effektoverføring til enheten.
Åpne E-Paper
Komponenttilkobling med rundpluggforbindere i byggstørrelsene M5 til M12
Video: M12-Push-Pull-pluggforbinder - den nye standarden for automatiseringsteknikk
Den nye standarden for automatiseringsteknikk YouTube

Den nye standarden for automatiseringsteknikk

M12-Push-Pull-pluggforbindere gir rask komponenttilkobling uten bruk av verktøy også der plassen er begrenset og ved høy kablingstetthet. Utform kompakte husdesigns med senkede M12-porter, og implementer forlengelser i felten med plugg- og bøssingvarianter.

M8/M12-komponentpluggforbindere: ideelle for SMD og THR
M8/M12-komponentpluggforbindere: ideelle for SMD og THR YouTube

M12-husnippel som utjevner toleranser

Optimaliser verdiskapningskjeden ved hjelp av innovative komponentporter for THR eller SMD. Phoenix Contact leverer komponentpluggforbindere i M8 og M12 for signaler, data og effekt.

M8- og M12-komponentpluggforbindere for SMD og THR gir fleksibilitet i utstyrsdesignen takket være mange forskjellige poltilordninger og kodinger for signaler, data og effekt i en enhetlig monteringsgeometri.

Oversikt over M12-Push-Pull-pluggforbindere
Oversikt over M12-Push-Pull-pluggforbindere YouTube

Sikker komponentkabling med M12-Push-Pull

M12-pluggforbindere med Push-Pull-hurtigkobling åpner for enkel og sikker kabling av utstyr og anlegg. De er rett og slett predestinert for bruk innen baneteknikk, f. eks. i kommunikasjonsnettverket i skinnegående kjøretøyer.