Rekordtid på grunn av teknologisk endring

Kort-til-kort-pluggforbindere for kabelmontasjer forenkler og fremskynder kabling i felten og på fabrikken. Velg mellom push-in og krympetilkobling. For hvert eneste trekk må være riktig. Prøv selv. Be om en gratis prøve.
Ledning-til-kort-pluggforbindere optimalisert for kabelkonfeksjoneringer

Ledning-til-kort-pluggforbindere optimalisert for kabelkonfeksjoneringer

Kort-til-kort-pluggforbindere for kabelmontasjer fra CONNEXIS-porteføljen er nå også tilgjengelig med push-in-tilkobling i tillegg til krympetilkoblingen. Porteføljen består av plugger og basislister i horisontal eller vertikal tilkoblingsretning samt av veggjennomføringer. Krympekontaktene er tilgjengelige for ledere fra AWG: 28 ... 14. I delingsmål 2,5 mm, 3,81 mm og 5,08 mm er pluggene D21, D31 og D32 egnet for mange forskjellige signal- og lavspenningsforsyninger.

Hovedegenskapene til ledning-til-kort-pluggforbindere

Ledning-til-kort-pluggforbinder i serien D21 med krympetilkobling
Ledning-til-kort-pluggforbinder i serien D31 med krympetilkobling
  Kort-til-kort-pluggforbindere i DD31PS-serien med push-in-tilkobling
Ledning-til-kort-pluggforbinder i serien D32 med krympetilkobling
Ledning-til-kort-pluggforbinder i serien D21 med krympetilkobling

Serien D21 åpner for mange typer bruk grunnet forskjellige byggeformer og varianter, som f.eks. fritthengende forbindelser og veggjennomføringer. Ledning-til-kort-pluggforbinderne finnes som utførelse i to rekker med 6 til 20 poler, i delingsmål 2,50 mm.

Til produktlisten
Ledning-til-kort-pluggforbinder i serien D31 med krympetilkobling

Serien D31 åpner for mange typer bruk grunnet forskjellige byggeformer og varianter, som f.eks. fritthengende forbindelser og veggjennomføringer. Kort-til-kort-pluggforbinderne er tilgjengelige som enradet eller dobbeltradet versjon med poltallene 2 til 20 for krympeteknologi.

Til produktlisten
  Kort-til-kort-pluggforbindere i DD31PS-serien med push-in-tilkobling

Serien DD31PS åpner for mange typer bruk grunnet forskjellige byggeformer og varianter, som f.eks. fritthengende forbindelser og veggjennomføringer. Kort-til-kort-pluggforbinderne med push-in-tilkobling er tilgjengelige som en to-rads versjon i poltall fra 4 til 20 med 3,81 mm deling.

Til produktlisten
Ledning-til-kort-pluggforbinder i serien D32 med krympetilkobling

Serien D32 åpner for mange typer bruk grunnet forskjellige byggeformer og varianter, som f.eks. fritthengende forbindelser og veggjennomføringer. Ledning-til-kort-pluggforbinderne finnes som utførelse i en eller to rekker, med 2 til 20 poler, i delingsmål 5,08 mm.

Til produktlisten
Gratis vareprøver
Test ledning-til-kort-pluggforbindere

Vil du bli kjent med ledning-til-kort-pluggforbindere fra CONNEXIS-sortimentet? – Bestill en gratis vareprøve til arbeidsplassen din. For å finne den optimale løsningen for ditt bruksområde står ekspertene våre klare til å gi deg personlig rådgivning. Oppdag fordelene med innovativ tilkoblingsteknikk fra Phoenix Contact.

Bestill vareprøve
Eksempel på bestilling av ledning-til-kort-pluggforbindere

Dine fordeler

  • Rask og sikker montering grunnet individuell merking med tall, bokstaver og tegn
  • Feilfri plugging grunnet varianter med fast integrert koding
  • Design-in-support ved utstyrsutvikling grunnet M-CAD-/E-CAD-data og gratis vareprøveløsning
  • Verktøyløs, tidsbesparende push-in-tilkobling
  • Enkel, tidsbesparende produksjon grunnet prefabrikkerte plugger
Ledning-til-kort-pluggforbindere CONNEXIS for konfeksjoneringer i en robotapplikasjon

Prøv ledning-til-kort-pluggforbindere fra porteføljen CONNEXIS

Ledning-til-kort-pluggforbinderne, som er optimalisert for kabelkonfeksjoneringer, er spesielt godt egnet for bruk innen robotikk, heisstyring eller ved batteristyring. Bestill din personlige, gratis vareprøve på arbeidsplassen din, og la deg imponere.