Forbindelser for alle dimensjoner

Kort-til-kort-pluggforbindere FINEPITCH fra Phoenix Contact er den pålitelige løsningen for utstyrsintern forbindelse av kretskort. Prøv dem her, og se nærmere på din ønskede vareprøve.
Kort-til-kort-pluggforbindere fra porteføljen FINEPITCH fra Phoenix Contact

Oversikt over kort-til-kort-porteføljen Med FINEPITCH kort-til-kort-pluggforbindere tilbyr Phoenix Contact skjermede og uskjermede løsninger for signal- og dataoverføring, som du også kan bestille som vareprøver. Realiser individuelle PCB-orienteringer i alle dimensjoner med ulike design, stablingshøyder og poltall i forskjellige pitcher fra 0,635 til 1,27 mm. Du kan også utforme mesaninformede koplanare forbindelser og mor-datter-kort. Med tre produktserier tilbyr FINEPITCH-porteføljen utstyrsprodusenter ideelle løsninger for PCB-tilkoblinger for industrielle krav.

Interaktiv Image Map: Oversikt over forskjellige serier med kort-til-kort-pluggforbindere
Serien FR 1,27
Tidsbesparelse under utviklingsprosessen og High-Speed-dataoverføring utgjør hele forskjellen. Kort-til-kort-pluggforbinderne i serien FR 1,27 tilrettelegger for datahastigheter opptil 28 Gbit/s og kundetilpassede simuleringer for dataintegritet. 
Serien FR 1,27
Serien FS 0,635
Med kort-til-kort-pluggforbinderne fra serien FS 0,635 mm oppnår du plassbesparende kretskortforbindelser i fast eller Floating-utførelse. Takket være dataoverføringshastigheter opptil 40 Gbit/s samt forskjellige poltall og stabelhøyder kan du utvikle enheter absolutt fleksibelt.
Serien FS 0,635
Serien FP 0,8
Kort-til-kort-pluggforbindere i serien FP 0,8 utmerker seg spesielt med den innovative ScaleX-teknologien. Denne unike dobbelkontakten gir en pålitelig, robust forbindelse og høy toleranseutjevning ved plugging.
Serien FP 0,8
Gratis vareprøve
Test kort-til-kort-pluggforbindere

Opplev fordelene med kort-til-kort-pluggforbindere fra FINEPITCH-sortimentet, og bestill en gratis prøve. Våre eksperter hjelper deg med valg, Design-in og optimal integrering i applikasjonen din.

Bestill gratis vareprøve
Eksplosjonstegning av kort-til-kort-pluggforbindere på flere kretskort via et elektronikkhus

Dine fordeler:

  • Fleksibel Design-in takket være robuste pluggforbindere i 0,635 til 1,27 mm pitch i mange stablingshøyder
  • Applikasjonstilpassede kort-til-kort-forbindelser som skjermede og uskjermede varianter for forskjellige EMC-krav
  • Omfattende design-in-support som gir rask og enkel utstyrsutvikling grunnet praksisorienterte data og gratis vareprøver
  • Bredt bruksområde takket være høyhastighets dataoverføring på opptil 52 Gbit/s

Sammenligning av tekniske spesifikasjoner

Sammenlign produktserien, og velg den kort-til-kort-pluggforbinderen som passer til applikasjonen.

FS 0,635
FP 0,8
FR 1,27
FS 0,635

FP 0,8

FR 1,27

Oversikt over tekniske spesifikasjoner
Produktserie FS 0,635 | FS 0,635 Floating FP 0,8 FR 1,27
Delingsmål 0,635 mm 0,8 mm 1,27 mm
Poltall 20 ... 80 12 ... 80 6 ... 100
Stabelhøyder 6 mm ... 16,6 mm 6 mm ... 21 mm 8 mm ... 13,8 mm
Byggeformer Vertikal Vertikal og horisontal Vertikal, horisontal og flatkabel
Skjerming - Alternativ -
Floating ±0,7 mm (X- og Y-retning) ±0,3 mm (X- og Y-retning), contact-integrated -
Nominell strøm pr. kontakt 0,5 A 1,7 A 2,3 A
Datahastighet Opptil 30 Gbit/s | Opptil 40 Gbit/s Opptil 52 Gbit/s Opptil 28 Gbit/s
Pluggsykluser 50 500 500
Til produktlisten Til produktlisten Til produktserien
Kort-til-kort-pluggforbindere fra Phoenix Contact

Test kort-til-kort-pluggforbindere

Bestill din kort-til-kort-vareprøve gratis på arbeidsplassen din, og la deg imponere av kompaktheten og alle bruksområdene til FINEPITCH-porteføljen.