Phoenix Contact besøker deg med infomobilen
Opplev våre innovative tilkoblingssystemer og elektronikkhus for smarte enhetsløsninger.
Neste stopp: din bedrift
Når infomobilen vår stopper hos deg, er det en invitasjon til deg om å oppdage nye ting og motta informasjon. Med våre eksperter kan du diskutere alle temaer rundt overføring av signaler, data og effekt for moderne utstyrsløsninger. Som din partner veileder vi deg også rundt dine individuelle behov. Stig om bord, og gjør deg kjent med vår utstyrstilkoblingsteknikk, pluggforbindere og elektronikkhus.
Avtal møte Vi gleder oss til du besøker oss i infomobilen
Vil du at infomobilen skal komme til deg også? Da tar du kontakt med din forhandler, og avtaler tid og sted direkte. Våre eksperter ser frem til en samtale med deg over en kopp kaffe eller annet godt å drikke. Infomobilen tilbyr følgende:
- Innovative høydepunkter og nyheter
- Et bredt produktsortiment
- Utmerkede tjenester rundt utstyrsdesign
- Aktuelle teknologier og trender
Facts & Figures
Se hvilket plassbehov infomobilen har og gir, og hvordan den forsynes med strøm.
Facts & Figures | |
---|---|
Bredde | 2,67 m (med speil) |
Lengde | 7,20 m |
Høyde | 3,00 m |
Strømforsyning | Eksternt strømnett (230 V / 16 A) eller integrert batteri (maks. varig effekt 1500 W) |
Utstillingsareal | 9 kvadratmeter |
Nødvendig oppstillingsareal | 9,2 m x 4,3 m |