Tid for ny tilkoblingsteknikk: Ved implementering av sektorkobling spiller elektriske energiakkumulatorer en helt avgjørende rolle. Stol på innovativ tilkoblingsteknikk fra Phoenix Contact ved energiakkumulatorløsningen din.
Batteripolpluggforbindere
Polforvekslingssikre komponent- og kabelpluggforbindere er ideelle for bruk i energiakkumulatorer.
Som banebrytere hjelper vi deg inn i en CO₂-nøytral verden i form av ledende løsninger for sektorkobling
Implementer de individuelle tilkoblingsmulighetene dine for batteriakkumulatorer og Power-to-X-anvendelser
Velg en pålitelig tilkoblingsteknikk for sikker og plassbesparende kabling av energiakkumulatorene dine
Oppdag optimaliseringspotensialer ved hjelp av kompetent rådgivning fra våre eksperter på energiakkumulatorer
Pluggforbinder for batteripoler og samleskinnetilkobling
Samleskinnekontakter og batteripolpluggforbindere kan installeres raskt, sikkert og økonomisk effektivt i energilagringssystemer for anvendelser opptil 1500 V. Ta i bruk fordelene som begge tilkoblingsteknikker gir, for tilkoblinger på for- eller baksiden.
Pluggforbindere for energilagringssystemerYouTube
Løsninger for kabling av batterimoduler
En pålitelig fordeling av effektflyten inne i batterimodulen forutsetter pålitelige forbindelser med lave effekttap. For å oppnå effektiv tilkobling av signalledningene benyttes innovative tilkoblingsteknikker. Datatilkoblinger i henhold til aktuelle produktstandarder gir høy sviktsikkerhet.
Batteripolpluggforbindere
Polforvekslingssikre komponent- og kabelpluggforbindere er ideelle for bruk i energiakkumulatorer.
Komponenter for batteri-stativ-tilkobling via BMS-modul
Stativ-BMS-innskyvningen kobler seg til baksiden automatisk, med hele systemet, og uten å utsette installatøren for farer. På forsiden tilkobles de enkelte batterimodulene i stativet via effektive og brukervennlige pluggtilkoblinger. For den interne kablingen av effekt-, signal- og datakomponenter brukes det innovative tilkoblingsteknikker som gir raske og pålitelige produksjonsprosesser.
Batteripolpluggforbindere
Polforvekslingssikre komponent- og kabelpluggforbindere er ideelle for bruk i energiakkumulatorer.
Vårt produktspekter med kretskortpluggforbindere gir deg mange tilkoblingsmuligheter: fra etablert skrutilkobling via IDC-hurtigkobling og helt til den nyskapende push-in-teknologien.
Løsninger for sikre elektriske forbindelser i batteri- og Power-to-X-systemer
Nøkkelen til et CO2-nøytralt samfunn ligger i effektiv bruk av fornybare energier. Energilagringssystemer danner grunnlaget for dette. Lagringssystemenes pålitelighet og effektivitet er sist, men ikke minst, avhengig av kablingen og de elektriske forbindelsene. De danner selve hjerte-/kretsløpsystemet i energiakkumulatoren.
Dr. Rüdiger Meyer, ekspert på energilagringssystemer hos Phoenix Contact
E-Paper
Løsninger for energiakkumulatorer
Få informasjon om hvilken elektronikk og hus som er egnet for energiakkumulatorer, og finn egnet tilkoblingsteknikk for nettopp dine behov. Oversiktlige produkttabeller gjør valget ditt enklere.
Grunnlaget for sektorkobling: energiakkumulatorerYouTube
Grunnlaget for sektorkobling: energiakkumulatorer
Batterier og Power-to-X-metode øker forsyningssikkerheten og åpner for gjennomgående kobling av sektorene i energiforsyningen. Phoenix Contact tilbyr internasjonalt sertifisert tilkoblingsteknikk for de strenge kravene som stilles til energilagringssystemer.
Akkumulatorer for hjemmebruk, industriakkumulatorer og masselagre som bindeledd for sektorkoblingen
Energiakkumulatorer kompenserer for svingninger i den fornybare energien, og sørger dermed for stabil energiforsyning. For mange forskjellige anvendelsesområder må energiakkumulatorer fungere absolutt sikkert, pålitelig og effektivt. Det forutsetter en belastbar elektrisk tilkoblingsteknikk med lang levetid.
Industriakkumulatorer
I bygninger for næringsøyemed og i fabrikker har energiakkumulatorer i lang tid blitt benyttet for avbruddsfri strømforsyning. Nye teknologier utvider bruksmulighetene innen energistyring. Kutting av topplast ved hjelp av energiakkumulatorer reduserer blant annet energikostnadene i bedrifter betydelig.
Masselagre
Masselagre brukes for å støtte nettet. De muliggjør bl.a. høy topplast til tross for utilstrekkelig nettinfrastruktur - f.eks. på hurtigladestasjoner for el-kjøretøyer. Ytterligere bruk av masselagre er energihandel, dvs. lagring eller klargjøring av energi avhengig av strømpris.
Akkumulatorer for hjemmebruk
Når den er tilkoblet et solenergianlegg, kan energiakkumulatoren hjemme virkelig vise hva den er god for. Andelen egengenerert elektrisk energi for eget strømforbruk økes betraktelig, og ved feil på det offentlige strømnettet oppnås en kontinuerlig, autark forsyning.
All Electric SocietyYouTube
Empowering the All Electric Society
Fra et teknisk perspektiv finnes det et svar på menneskehetens store kamp mot klimaendringene og ivaretagelse av en bærekraftig utvikling: All Electric Society.
Den beskriver en verden der fornybar elektrisk energi er tilgjengelig som primær hovedenergiform, rimelig og tilnærmet ubegrenset. Nøkkelen for implementeringen er omfattende elektrifisering, nettorganisering og automatisering av samtlige sektorer innen økonomi og infrastruktur. Phoenix Contact tilrettelegger for at industrien og samfunnet skal klare denne absolutt nødvendige og tvungne transformasjonen på vei inn i en bærekraftig verden.
Har du spørsmål rundt energilagringssystemer? Mange spørsmål kan besvares allerede i forkant. Se vår FAQ-brosjyre i den sammenheng. Hvis du ikke fant svaret du trengte, må du gjerne skrive til oss.