Styring innen maskinteknikk

Digitaliseringen, nettorganiseringen og globaliseringen av forretningsmessige og tekniske systemer genererer nye markedskrav. Produsenter av fremtidsorienterte automatiseringssystemer må gi kundene mulighet til å imøtekomme standardene i moderne IoT-anvendelser. Av denne grunn tilbyr COMPLETE line fremtidsrettede PLS-er, I/O-systemer og PLS-programvare.

Styring

Med produktene i systemet COMPLETE line kan du utforme de mest forskjellige styrekonsepter, helt tilpasset kravene i applikasjonene og rammebetingelsene til enhver tid.

Styrekonsepter
Kontroller for modulær utvidelse
Med PLCnext Control er de første PLS-ene i den åpne automatiseringsplattformen PLCnext Technology tilgjengelige. De muliggjør automatiseringsprosjekter uten begrensningene som finnes ved proprietære systemer.
Finn ut mer
Kontroller for modulær utvidelse
Modulært automatiseringssystem
Kontrollere, busskoblere og I/O-moduler – Phoenix Contact tilbyr et automatiseringssystem som imøtekommer alle typer krav, i modulær konstruksjon.
Finn ut mer
Modulært automatiseringssystem
Styrenivå
Med høyytelseskontrollerne lager du automatiseringsapplikasjoner som stiller spesielle krav til sikkerhet eller tilgjengelighet. For applikasjoner med PLCnext Technology på høyt sikkerhetsnivå er du helt trygg med vår sikkerhetskontroller opptil SIL 3.
Finn ut mer
Styrenivå
Programmerbart logikkrelesystem
På markedet for logikkmoduler kombinerer PLC logic for første gang logikk-, grensesnitt- og feltforbindelsesnivå i en felles løsning. Dermed kan du koble og styre I/O-signaler med kun et eneste, kompakt system.
Finn ut mer
Programmerbart logikkrelesystem
Programmerbart logikkrelesystem
På markedet for logikkmoduler kombinerer PLC logic for første gang logikk-, grensesnitt- og feltforbindelsesnivå i en felles løsning. Dermed kan du koble og styre I/O-signaler med kun et eneste, kompakt system.
Finn ut mer
Programmerbart logikkrelesystem
Signaltilpasning
Klikk på lenken nedenfor for å finne ut mer om funksjonsområdet "Signaltilpasning".
Finn ut mer
Signaltilpasning
Sikker kommunikasjon
Klikk på lenken nedenfor for å finne ut mer om funksjonsområdet "Sikker kommunikasjon".
Finn ut mer
Sikker kommunikasjon
Kontroller for modulær utvidelse
Med PLCnext Control er de første PLS-ene i den åpne automatiseringsplattformen PLCnext Technology tilgjengelige. De muliggjør automatiseringsprosjekter uten begrensningene som finnes ved proprietære systemer.
Finn ut mer
Kontroller for modulær utvidelse
Systemkabling
Reduser kablingsarbeidet for de enkelte komponentene i automatiseringssystemer ved hjelp av systemkablingsløsninger fra Phoenix Contact.
Finn ut mer
Systemkabling
HMI
Fra mobil tablet-PC for betjening i felten og helt til komplekse visualiseringskonsepter for utstrakte automatiseringsanlegg – COMPLETE line gir deg en egnet løsning for applikasjonen din.
Finn ut mer
HMI
Kontroller og I/O-er
Profesjonell automatisering for anleggene dine: Phoenix Contact har alltid gode PLS-er, I/O-systemer og PLS-programvare.
Finn ut mer

Eksempel 1
Fordelte styrekonsepter implementeres ved hjelp av det omfattende Axioline-sortimentet.
Eksempel 2
Betjeningen og visualiseringen kan foretas kompakt ved hjelp av en industri-PC, eller flyttes til en HMI. For mindre komplekse anvendelser kombinerer PLC logic pluggbare I/O-er og kontroller på minimal plass.
Eksempel 3
Reduser kablingsarbeidet mellom kontroller og felt ved å ta i bruk en kompakt systemkabling.
Eksempel 4
For sentrale styrekonsepter kan kontroller og I/O-er plasseres direkte etter hverandre i automasjonskapet.