Sikker kommunikasjon i prosessindustrien
For å sikre stabile og pålitelige forløp i alle prosesser, og for å kunne gripe inn tidsnok ved behov, er det viktig å overvåke anleggene i prosessindustrien kontinuerlig. Trenden heller mot en åpen arkitektur med modulær oppbygging som muliggjør Plug-and-Play-integrering.
Switcher utgjør et helt sentralt element innen industriell kommunikasjon. De koordinerer dataene mellom mange forskjellige sluttenheter, og tilrettelegger for effektiv kommunikasjon. Unmanaged Switches har standardfunksjoner og et variabelt antall porter. Managed Switches gjør at man kan analysere og styre datatrafikken via redundansmekanismer og nettverksdiagnostikk, og har utvidet cybersikkerhet. Ruter eller 3-Layer-Switches utfører lignende funksjoner, og tilrettelegger utover dette forbindelse av delnett.
Mens styre- og Safety-enheter vanligvis har en direkte tilkobling til switchene, trenger mange nettverk en utvidet kommunikasjonsinfrastruktur. Repeatere og ekstendere øker nettverksytelsen. Gateways utvider antall enheter, og omformere integrerer enheter uten Ethernet-grensesnitt.
Pålitelig overspenningsbeskyttelse er uunnværlig for feltutstyr og dataledninger. For å beskytte de ømfintlige datagrensesnittene er produktserien DATATRAB DT fra porteføljen COMPLETE line et godt valg.
Når switcher som passer til applikasjonen, er valgt, kobles ytterligere enheter til, som overvåkings- og styrekomponenter, for felten. Her er robuste panel-PC-er og HMI-er med godkjennelser for eksplosjonsfarlige områder og maritime betingelser velegnet.
De forskjellige undersystemene kobles til det overordnede styresystemet via fast kablede eller trådløse løsninger. For bruk i nære omgivelser er kabling en enkel og pålitelig løsning med rask dataoverføring. Hvis kabling ikke er mulig på grunn av store avstander, er trådløse løsninger et alternativ. Slike forbindelser er likevel lettere utsatt for elektromagnetiske felter, refleksjoner, Fading, interferenser og skygging, som alle påvirker dataoverføringen negativt.
Kommunikasjonsinfrastrukturer som er dårlige tilrettelagt eller til og med infiltrert, utgjør store risikoer for nettverkets stabilitet og sikkerhet. Derfor må alle kritiske infrastrukturanvendelser beskyttes med Cyber Security IEC 62443 – og da helst på hvert tilgjengelige tilgangspunkt. Security-rutere med ytelsessterke og fleksible brannmurer sørger for sikker bruk etter IEC.