Sikker kommunikasjon i felten

Strukturen og funksjonen til et anlegg forutsetter eventuell bruk av enheter og komponenter for kommunikasjon også utenfor automasjonsskapet. COMPLETE line har de mest forskjellige løsninger for kommunikasjon i felten.

Oppbygging av en sikker kommunikasjon i felten

Interaktiv Image Map: Oppbygging av en sikker kommunikasjon i felten
Ethernet-infrastruktur
For applikasjoner der switcher skal monteres desentralt på feltnivået og utenfor automasjonskapenes beskyttede områder er Managed Switches i variantene 2600 (Fast Ethernet) og 2700 (Gigabit) optimalt valg.
Mer informasjon
Ethernet-infrastruktur
WLAN-nettverk
Vi tilbyr alle nødvendige produkter, løsninger og service for oppbygging av pålitelige, trådløse WLAN-kommunikasjonsløsninger. Uansett om du trenger en komplett WLAN-infrastruktur fra en og samme leverandør, eller enkeltprodukter som skal integreres i eksisterende WLAN-nettverk.
Mer informasjon
WLAN-nettverk
WLAN-Point2Point-forbindelse
Ethernet-Port-adapteren er løsningen for å gjøre industrielle automatiseringsenheter med Ethernet-tilkobling WLAN-egnet både raskt og enkelt. IP65-komplettløsningen installeres direkte i felten, og tilkobles automatiseringsenheten via en M12-Ethernet-ledning.
Mer informasjon
WLAN-Point2Point-forbindelse
Bluetooth-Point2Point-forbindelse
Bluetooth har blitt etablert som kommunikasjonsløsning spesielt innen maskin- og anleggsteknikk for overføring av Ethernet- og PROFINET-data eller I/O-signaler til bevegelige eller roterende maskindeler.
Mer informasjon
Bluetooth-Point2Point-forbindelse
Trådløs effekt- og dataforbindelse
NearFi er den nye kontaktløse sanntidsoverføringsteknologien fra Phoenix Contact. Gjennom protokolluavhengig Ethernet-kommunikasjon åpner den for fleksible bruksmuligheter for alle Ethernet-protokoller.
Mer informasjon
Trådløs effekt- og dataforbindelse
Sikker kommunikasjon
Den tiltagende digitaliseringen i industrien forutsetter en sikker nettorganisering av stadig flere enheter i automasjonskapet. COMPLETE line tilbyr omfattende produktløsninger for industriell kommunikasjon og beskyttelse av alle relevante data.
Mer informasjon
Sikker kommunikasjon
Forsyne og beskytte
En pålitelig, stabil strømforsyning forhindrer skader på maskiner og anlegg. COMPLETE line har et stort produktspekter som dekker samtlige funksjoner i en sikker og sømløs energiinfrastruktur.
Mer informasjon
Forsyne og beskytte
Overføring av signaler
Ved styring av maskiner foreligger det mange forskjellige krav til fleksibel, modulær og effektiv tilkobling av sensorer og aktuatorer i felten.
Mer informasjon
Overføring av signaler

IP67-Switches og tilhørende kabling tilrettelegger for oppbygging av robuste Ethernet-nettverk direkte i felten. IP67-beskyttede brytere med metallhus overbeviser med sin smale byggform og tilrettelegger for fleksibel montering på en metallprofil direkte til maskinen eller veggen. M12-tilkoblingene passer til klassiske pluggforbindere på samme måte som for den innovative M12-Push-Pull-hurtigkoblingen. Power-Input-/Power-Output-konseptet tilrettelegger videre for meget effektiv strømforsyning av flere switcher eller I/O-stasjoner med kun minimalt kablingsarbeid.

Slepeledninger er ofte en løsning for bevegelige maskindeler. Hvis disse dataforbindelsene er for ustabile og dermed lett utsatt for feil, er trådløse løsninger hensiktsmessig. Trådløs kommunikasjon er nødvendig senest når mekaniske forbindelser ikke lenger kan etableres, for eksempel ved automatiserte transportsystemer (AGV-er). WLAN-radiosignalmoduler tilrettelegger for WLAN-nett i felten med mobile og bevegelige enheter. WLAN 1100 og WLAN 2100 er rimelige, komplette WLAN-løsninger med integrerte antenner og radiosignalmodul i en og samme enhet. Radiomodulen monteres på maskiner eller automatiserte transportsystemer (AGV-er) helt enkelt via etthullsmontering, og er optimalt beskyttet mot ytre påvirkninger takket være det robuste huset.

Ofte er det nødvendig å implementere enkelte automatiseringsenheter i nettverket via WLAN. Ethernet-port-adapteren er en enkel og rimelig løsning for raske og sikre Point2Point-forbindelser og mindre nettverk. Med integrert antenne og en datagjennomstrømning opptil 20 mb/s installeres den direkte i felten. Som alternativ kan WLAN-forbindelsen konfigureres via modusknapp eller nettleser.

Hvis alle WLAN-frekvenser og -kanaler allerede er tilordnet, er det mulighet for å innrede ytterligere kommunikasjonskanaler via Bluetooth. Ethernet-Port-adapteren finnes som ren Bluetooth- og som kombinert WLAN- og Bluetooth-radiosignalmodul. Den etablerer forbindelser uten å forstyrre WLAN-nettet. Det er viktig at Bluetooth-datahastigheten er opptil 3 mb/s lavere sammenlignet med WLAN.

Hvis for eksempel skifteverktøy forsynes med data og energi via robotarmer, utsettes pluggforbindelser som brukes hyppig, raskt for slitasje. NearFi Technology overfører energi og data berøringsløst og slitasjefritt, og reduserer kostnadene for vedlikehold og reservedeler. NearFi-koblere overfører 50 watt og Ethernet-protokoller med opptil 100 mb/s mellom to enheter over en avstand opptil 10 mm. Bruk av denne teknologien forstyrrer ikke radiosignalteknologier som WLAN eller Bluetooth.