Overføring av signaler
Mens maskinstyringen ligger godt beskyttet mot omgivelsenes påvirkninger, i automasjonsskap, plasseres mange sensorer og aktuatorer og deres tilkoblinger på en måte som gjør dem utsatt ute i felten. COMPLETE line har løsninger for en fleksibel, modulær og effektiv tilkobling av disse komponentene i felten.
Eksempler på signaloverføring i felten
En klassisk løsning for tilkobling av feltutstyr, er koblingsbokser eller passive sensor-/aktuator-kablingsbokser med stamkabel til kontrolleren. Feltutstyr kobles pålitelig til via sensor-/aktuatorkablingen. Signalkablene legges her på enkeltvis med tilhørende rekkeklemmer eller IO-er i automasjonskapet. De passive sensor-/aktuatorkablingsboksene overtar feltkablingen, uten programmeringsarbeid. Implementeringen er teknisk sett både meget enkel og fleksibel. Med et stadig økende antall sensorer og aktuatorer, lengre kabellengder og signaltilpasning som er nødvendig i den forbindelse, blir manuell kabling stadig mer omstendelig, dyrere og mindre attraktiv.
Desentrale styreelementer støtter tilkoblingen av sensorene og aktuatorene til styrenivået i felten, og da med utgangspunkt i for eksempel PROFINET-nettverk. Løsninger for ytterligere, vanlige nettverk er også tilgjengelige. De desentrale I/O-ene Axioline E er beskyttet med IP67 og er dermed raske, robuste og enkle å ta i bruk i felten. De samler inn signaler, og videresender disse til kontrolleren, sammen med informasjon om signalkilden.
IO-Link-teknologien gir ytterligere muligheter: Det globalt standardiserte I/O-grensesnittet supplerer kommunikasjonen med prosess- og servicedata. Det gjør det for eksempel mulig å planlegge rengjøringen ved at sensorens tilsmussingsgrad gjenkjennes. I tillegg er det mulighet for fjernparametrisering – det være seg for å tilpasse aktuatorer etter endrede prosesser, eller for å overføre lagrede parametere til utskiftede IO-Link-Devices.
Desentralt IO-Link-feltutstyr kobles til en overordnet IO-Link-Master via feltkablingen. Axioline E-Analog-omformere åpner videre for å koble analoge sensorer og aktuatorer til IO-Link-Box. IO-Link åpner videre for muligheten til å koble til aktive I/O-Boxes som overfører ytterligere digitale signaler – også selv om disse ikke kommer fra IO-Link-feltutstyr.
Spesielle Safety I/O-Boxes har i tillegg funksjonell sikkerhet. Axioline E Safe I/O-Boxes har sikre inn- og utganger. SafetyBridge-teknologien tilrettelegger for å implementere disse Boxes i PROFIsafe-anvendelser.