Forsyning og beskyttelse innen maskinteknikk
Våre POWER-produkter forsyner anvendelsene dine med ledende teknologi og høy kvalitet. Strømforsyninger, DC/DC-omformere, redundansmoduler og avbruddsfrie strømforsyninger er i sin funksjon og design optimalt tilpasset kravene i forskjellige bransjer.
Forsyne og beskytte
Forhindre uønsket stillstand: COMPLETE line-systemet har alle komponenter som kreves for et omfattende forsyningskonsept.
Kraftig overspenningsbeskyttelse avleder transient overspenning på AC-siden pålitelig, uten at anlegget stanser. Overføring av overspenningshendelsene til skyen åpner for forebyggende vedlikehold.
I automasjonskapet reduserer nyskapende løsninger for AC- eller DC-potensialfordeling plassbehovet og installasjonstiden. Redundansløsninger eller batterier supplerer DC-strømforsyningen ved behov og sørger for å opprettholde 24 V forsyningen også i kritiske situasjoner. Automatsikringer forhindrer negative konsekvenser for hele systemet etter feil fra felten. Som supplement til forsyning og beskyttelse bidrar fremtidssikre overvåkingsløsninger i hele systemet til å spare energi.