Du er bilprodusent eller -ombygger, og trenger et kraftig grensesnitt for hurtiglading av bilene dine? Vi hjelper deg gjerne med råd og veiledning. Send oss en forespørsel i dag.
Endringer i mobilitet fører til nye utfordringer for bilprodusenter og for bransjen med nyttekjøretøyer, person- og godstransport. Lovbestemmelser foreskriver en overgang fra forbrenningsmotor til E-mobilitet i løpet av de neste årene. For brukere av el-kjøretøyer utgjør de antatt lange ladetidene en risiko for en tidsmessig presset logistikk, og i hvilken grad de er egnet for hverdagen, er et spørsmål som dukker opp. Med våre kjøretøyladekontakter tilbyr vi et High-Power-Charging-grensesnitt som forkorter ladetidene til el-kjøretøyer i meget stor grad.
Med HPC-egnede kjøretøyer blir E-mobilitet egnet for hverdagen
Oversikt over fordelene
Vi står ved din side som kompetent og pålitelig partner med mange års erfaring som leverandør innen bilbransjen
Innovative hurtigladeteknologier for High Power Charging som er egnet for hverdagen
Stor produktportefølje for alle markeder og kjøretøytyper over hele verden
IATF-sertifisert kvalitet imøtekommer også de aller strengeste krav innen bilindustrien
Sikker ladeteknikk i henhold til standard fra medutvikler av Combined Charging System
"Morgendagens kjøretøyer skiller seg fra hverandre først og fremst når det gjelder batteri og ladeteknikk. Høy ytelse og lang rekkevidde, begge deler er et krav. Det forutsetter store batterier og korte ladesykluser. Vi betrakter oss som tilretteleggere av de ventede forskjellene ved utvikling av kjøretøyer – og forsker allerede på ladeteknologier som fremskaffer betydelig mer energi enn våre HPC-produkter i dag, blant annet for spesielt store nyttekjøretøyer."
Fra småbil til bulldoser
Ladegrensesnitt for alle typer el-kjøretøyer
Uansett hvilken sektor du produserer eller ombygger kjøretøyer for – gravemaskiner, dumpere, traktorer, gaffeltrucker, transportere, busser, feiemaskiner, utrykningskjøretøyer eller snøscootere:
Kundene dine forventer korte ladetider for optimal tilgjengelighet og utnyttelse av e-kjøretøyene eller flåtene dine. For dette er ofte forutsetningene for overgangen til E-mobilitet.
Med de universelle ladekontaktene fra Phoenix Contact elektrifiserer du alle typer kjøretøyer, og sørger for raske og sikre ladeprosesser.
Rask lading, universell design
Kjøretøyladekontakter CHARX connect
Med de universelle kjøretøyladekontaktene i serien CHARX connect er elektriske kjøretøyer, fra personbil til fritidskjøretøyer og store nyttekjøretøyer, perfekt utstyrt for AC- og DC-lading – fra lav ladeeffekt og helt til High Power Charging. Den store porteføljen dekker alle vanlige ladestandarder og ladetyper. Da finner du også garantert en velegnet ladekontakt til kjøretøyet ditt.
Er du på leting etter en tilpasset ladekontakt?
Tilpass ladegrensesnittet individuelt
Vi har allerede utviklet kundetilpassede kjøretøyladekontakter til et høyt antall ledende OEM-produsenter og som imøtekommer de strenge kravene i bilindustrien i henhold til IATF 16949.
I henhold til behovene i forbindelse med seriekjøretøyene dine, integrerer eller utvikler vi egenskaper som blant annet følgende:
LED-indikatorer og belysning
Ytterligere betjeningselementer
Låsing av ladeplugg og ladedeksel
Smarte kjølekonsepter med særdeles nøyaktig temperaturmåler