Digital 3D-rundtur til våre tilkoblingsløsninger innen bygningsautomatisering
Gå gjennom en helautomatisert bygning sammen med oss. På 3D-rundturen vil du oppdage hvordan tilkoblingsløsninger og hus utspiller sine fordeler til nytte for nettopp deg.
Dine fordeler
- Smart nettorganisering: Utstyrskommunikasjon takket være egnede kontakter for IP-baserte protokoller som BACnet IP, Modbus/TCP, REST og MQTT
- Stor produktportefølje: Tilkoblingsteknikk og elektronikkhus for komponenter innen bygningsautomatisering
- Langt utover standard: Individuell design for smarte komponenter for teknisk bygningsutstyr
- Utmerkede tjenester: Kompetent veiledning og design-in-støtte for raske tilkoblingsløsninger
Komponenttilkoblingsløsninger for overvåkings- og sikkerhetsteknikk
Enkel løsning på nettorganisering av overvåkings- og sikkerhetsteknikk Få stabile forbindelser – fra feltutstyret og helt til bygningsstyresystemet
For permanent sikker drift av bygninger må overvåkingsteknikk og sikkerhetsteknikk være enkle å installere og vedlikeholde. Printmoduler og -pluggforbindere, datapluggforbindere og elektronikkhus fra Phoenix Contact har mange forskjellige løsninger for sikkerhetskritiske anvendelser innen teknisk bygningsutstyr, for eksempel for kamera- og overvåkingssystemer, tyveri- og brannvarslingsanlegg.
I tillegg til aspektet med tiltakende nettorganisering av anleggene er det viktig at teknikken ikke blir for omfattende for installatører og operatører. Dette for at feil skal kunne forhindres allerede ved installeringen, og vedlikeholdet gjennom levetiden bli enklest mulig for operatøren.
Kretskortpluggforbinder med push-in-tilkobling i bruk med nødveislampe
Tilkoblinger for nødveislamper
Nødveislamper har sitt utgangspunkt i LED-teknologi. De forutsetter høy kvalitet og pålitelighet i produktene som er montert. For denne type bruk er COMBICON-kretskortpluggforbindere fra serien PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP med push-in-tilkobling, absolutt velegnet. Oversikt over de mest vesentlige fordelene:
- Definerte kontaktkrefter sikrer langtidsstabil forbindelse
- Intuitiv betjening takket være fargekodet betjeningsmekanisme
- Små komponenter, men størst mulig klemrom
THR-printmoduler i bruk i et røykavtrekkssystem
Tilkoblinger for røykavtrekkssystemer
Opplev optimal kvalitet ved tilkoblingsteknikken for sikkerhetsrelevante systemer takket være THR-printmoduler COMBICON SPT-THR 2,5. Oversikt over de viktigste fordelene:
- Verktøyløs, tidsbesparende push-in-tilkobling
- Definerte kontaktkrefter sikrer langtidsstabil forbindelse
- Intuitiv betjening takket være fargekodet betjeningsmekanisme
- Betjening og ledningstilkobling fra én retning muliggjør
integrering i apparatfronten. - Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
Kretskortpluggforbinder med skrutilkobling i bruk i en manuell brannmelder
Tilkoblinger for manuelle brannmeldere
Kretskortpluggforbindere fra serien PT 1,5/..-PVH gir sikre løsninger innen tilkoblingsteknikk for sikkerhetsrelevante systemer. Oversikt over de mest vesentlige fordelene:
- Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
- Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
- Horisontal og vertikal tilkoblingsmulighet for optimal lederføring
Kretskortpluggforbinder med skrutilkobling i bruk i en røykvarsler
Røykvarslertilkoblinger
Optimale løsninger for bruk i todelte elektronikkhus ved hjelp av kretskortpluggforbindere i serien PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP med skrutilkobling. Oversikt over de mest vesentlige fordelene:
- Ideell for todelte elektronikkhus
- Kan sneppes i komponenthus grunnet CLIP-geometri
- Små komponenter og stort klemrom
Referanse
Elektronikkhus for bygningsautomatisering
Et fronttilkoblingshus for smarte bygninger: Neuberger Gebäudeautomation GmbH benytter elektronikkhuset ME-IO for sitt romautomasjonssystem Open.Room. Neuberger tilpasset huset i tråd med de spesielle kravene, i samarbeid med Phoenix Contact.