Optimalisert klargjøring av ledere og kabling For å få fart på produksjonen bruker ARKA Smart Parcel Lockers automatiserte løsninger. Sammen med Phoenix Contact har selskapet optimalisert klargjøring av ledere og kabling. Dette økte produktiviteten med opptil 50 %.

To personer står foran en arbeidsplass med en datamaskin
To personer på omvisning i en ARKA-produksjonshall

Kundeprofil ARKA Smart Parcel Lockers (Brașov, Romania)

ARKA Smart Parcel Lockers ble grunnlagt i 2007 og er et rumensk teknologiselskap med base i Brașov. Selskapet har utviklet seg fra å være en leverandør til bil- og luftfartsindustrien til å bli en utvikler av banebrytende teknologi for bud-, post- og detaljhandelsbedrifter. I dag produserer ARKA Smart Parcel Lockers intelligente skapsystemer for internasjonale markeder. Produksjonen er i høy grad automatisert og kan sammenlignes med vesteuropeiske standarder. ARKA Smart Parcel Lockers investerer kontinuerlig i teknologi for å øke kapasiteten og sikre kvaliteten ytterligere.

Smart Parcel Locker i monteringsprosessen

Utfordring

På grunn av rask ekspansjon og hastebestillinger sto ARKA Smart Parcel Lockers overfor en stor utfordring: kablingsprosessen var treg, manuell og lett utsatt for feil. Elektrikerne utførte alle trinnene, det vil si kutting, avisolering, krymping og merking, manuelt. Dette var tidkrevende og førte til forsinkelser i leveringen. I tillegg gjorde mangelen på standardisert merking av lederne ikke bare installasjonen vanskeligere, men også vedlikeholdet på stedet.

Takket være personellassistansesystemet fra Phoenix Contact har produktiviteten økt betydelig. En elektriker ferdigstiller nå opptil tolv skap pr. skift, mens det tidligere bare var åtte.

Alexandru Diaconu - ARKA Smart Parcel Lockers, Head of Engineering
To personer håndhilser foran en Smart Parcel Locker
To personer ved presentasjonen av clipx WIRE assist

Løsning:

Sammen med Phoenix Contact implementerte ARKA Smart Parcel Lockers en programvarestøttet, modulbasert løsning. Personalassistansesystemet ble tilpasset de spesifikke kravene og består av CUTFOX 10 kutteautomat, CF 3000 avisolerings- og krympeautomat, en THERMOMARK E SERIES termotrykk og programvare for personellassistansesystemet. Løsningen muliggjør digitalisert, effektiv og halvautomatisert klargjøring av ledere:
• Programvarestøttet og halvautomatisert klargjøring av ledere
• Direkte enhetsstyring for bearbeiding og merking av ledere
• Nøyaktig kutting, avisolering og krymping
• Automatisert, feilfri merking av kablene
• Opplæring gjennom Phoenix Contact

50 % produktivitetsøkning ved klargjøring av ledere og kabling

Fasit Resultater av implementeringen av clipx WIRE assist

Innføringen av den nye arbeidsstasjonen har modernisert prosessen med klargjøring av ledere og kabling hos ARKA Smart Parcel Lockers på en grunnleggende måte. Standardiserte og automatiserte prosesser sikrer maksimal effektivitet, kortere gjennomløpstider og tilnærmet feilfrie resultater. Nøyaktig merking muliggjør sømløs sporbarhet under montering og vedlikehold. Dette gjør det mulig å utføre servicearbeid raskt på stedet. Løsningen sørger for pålitelig oppfyllelse av markedets krav og bidrar til å overholde stramme leveringsfrister. Det sikrer høye kvalitetsstandarder og gir fleksibilitet for skreddersydde prosjekttilpasninger. Resultatet er en rask, sikker og transparent produksjonsprosess.

Alexandru Diaconu og Mădălin Cojocaru under en omvisning på ARKA-fabrikken
Tett samarbeid for høyere produksjonskapasitet
Smart Parcel Locker i monteringsprosessen
Smart Parcel Locker i monteringsprosessen
To personer ved presentasjonen av clipx WIRE assist
Programvarestøttet personellassistansesystem for klargjøring av ledere
To personer ser på en trykt etikett
THERMOMARK E.SLEEVE for automatisert merking av ledere med krympeslanger
Nærbilde av en kablet strømforsyning TRIO DC UPS
ARKA Smart Parcel Lockers velger TRIO DC UPS for avbruddsfri strømforsyning
To personer ved presentasjonen av clipx WIRE assist
Detaljert opplæring for optimal innkjøring
Arbeidsstasjon for klargjøring av ledere med skjerm, merkesystem og verktøyautomater
Programvarestøttet, modulær arbeidsstasjon for klargjøring av ledere