I nesten 100 år har Phoenix Contact utviklet innovative, sikre og effektive løsninger for tekniske og økonomiske krav. Med vår fremtidsrettede digitaliseringskompetanse hjelper vi i tillegg industrien og samfunnet gjennom denne styrte overgangen.
Hovedtemaer
EMC-filter
Våre filtre bidrar til å begrense høyfrekvente forstyrrelser. De sørger for pålitelig anleggsdrift i omgivelser som lett utsettes for feil.
24 V forsyningssystem med gode kommunikasjonsegenskaper
Beskytte og forsyne – men smart: Vårt 24 V forsyningssystem, som har gode kommunikative egenskaper, øker datatransparensen i hele anlegget, og sender informasjon om alle relevante drifts- og diagnostikkdata. Takket være forebyggende funksjonsovervåking reduserer du slik svikt til et minimum.
Engineeringprogrammet clipx ENGINEER gjør det nå raskere enn noen gang å planlegge koblingslister, monteringsplater med utstyr og koblingsbokser, bestille dem og klargjøre dataene som er relevante for produksjon.
Med utgangspunkt i data som er relevante for produksjon, fremskynder personellassistansesystemene i clipx ASSIST line produksjons- og monteringsprosessene dine gjennom digitalt støttede og delautomatiserte arbeidsplassløsninger.
Merkesystemet THERMOMARK E SERIES kombinerer som modulært system for første gang trykk og påføring av forskjellig merkemateriell i kun ett automatisert prosesstrinn. Dra nytte av fordelene ved sømløst digitale arbeidsforløp ved hjelp av automatisk databehandling med CAE-systemer, og øk effektiviteten ved produksjon av koblingsanlegg og maskiner.
Den nye Push-X-teknologien setter høye standarder innen industriell tilkoblingsteknikk. Etablering av kontakt for samtlige ledertyper uten bruk av krefter og verktøy – også flertrådede ledere uten endehylse – åpner for ytterligere optimaliseringspotensialer innen automasjonskapbygging. Bruk de nye rekkeklemmene både innen manuell og fremtidsorientert, automatisert kabling.
Bygnings-, industri- og utendørsanvendelser forutsetter et fleksibelt og robust pluggforbindersystem. Det kompakte installasjonssystemet PRC kombinerer høye beskyttelsesgrader med slagfasthet opptil IK08. Sikre effektoverføringen i bygnings- og utendørsanvendelser selv ved ekstreme betingelser.
For kablingen fra automasjonskap til feltnivået har kraftige pluggforbindere en robust Plug-and-Play-løsning. Kontaktinnsatsene HEAVYCON CLICK-IN gjør det nå for første gang mulig å installere og montere kraftige pluggforbindere uten bruk av verktøy. Det gir deg betydelige tidsbesparelser.
Utform smarte husløsninger for fremtidsrettede anvendelser innen bygningsautomatisering. Du lager ditt individuelle hus ved hjelp av en onlinekonfigurator. Kablingen utføres praktisk via push-in-tilkoblingen på forsiden – slik sparer du også plass, tid og kostnader.
En rent elektrisk mobilitet er en nøkkelfaktor på veien til All Electric Society. Praktisk og CO2-nøytral lading forutsetter, i tillegg til et ytelsessterkt ladenettverk, også kobling av dette til de andre sektorene. I den forbindelse kan du bruke den nye, åpne og intelligente styreplattformen CHARX control modular.
Overgangen til E-mobilitet vil kun lykkes dersom lading med strøm blir like komfortabelt som fylling av vanlig drivstoff. På infrastruktursiden tilrettelegger vi for ultrarask lading med ladeplugger som har væskekjøling. De nye kjøretøyladekontaktene CHARX connect er det perfekte motstykket.
Med digitaliseringen i samtlige sektorer øker også det totale antallet forbindelser kontinuerlig. Nye og etablerte datapluggforbindere er selve grunnlaget for nettorganisering av smarte enheter. Vi har et stort spekter med datapluggforbindere for bruk i kontor- eller bygningssammenheng samt også produkter for bruk i industrien.
Trenden mot stadig mer kompakte enheter og en modulær innvendig oppbygging innebærer nye utfordringer også for kort-til-kort-forbindere. De kompakte, industrikompatible kort-til-kort-pluggforbinderne muliggjør individuell utstyrsdesign selv der plassen er minimal. Utform mesanine kretskortposisjoner som gir sikker og rask dataoverføring opptil 20 Gbit/s.
Adgangs- og områdekontroll i form av videoovervåking blir stadig mer utbredt. Ny teknologi med bedre oppløsning og ny funksjonalitet stiller også nye krav til nettverket og nettverkets utbredelse. Gigabit-Ethernet-ekstenderen tilrettelegger for meget lange rekkevidder, høy båndbredde og effektiv distribusjon av strøm via allerede eksisterende eller enklere kabling. Dette bidrar til å redusere investeringskostnadene.
Det være seg førerløse transportsystemer eller roterende akser i verktøymaskiner: Den sikre turtallsovervåkeren PSR-MM35 overvåker hastigheter pålitelig, og beskytter mot farlige bevegelser. Slik overvåker du bevegelser meget økonomisk og effektivt, helt uten ekstra sensorsystem.
Den nye, ytelsessterke PLCnext Control har en maskinvare-redundansfunksjon. Den kan f. eks. brukes i tunnelapplikasjoner der en sentral styreenhet må ha optimal tilgjengelighet.
Nevronale nettverk danner grunnlaget for kunstig intelligens (KI, AI) og maskinlæring. Ved hjelp av nevronale nettverk kan problemer løses med støtte fra datamaskiner. Med PLS-utvidelsen kan nevronale nettverk lastes opp til modulen, og utføres. Det åpner for mange forskjellige muligheter innen industriell automatisering.
Når industrianlegg stiller høye krav til sikkerhet eller det foreligger særdeles strenge betingelser, er den nye sikkerhetskontrolleren PLCnext Control nøyaktig riktig valg. Med PLS-en åpnes det for bruk i applikasjoner med de strengeste sikkerhetskrav i henhold til SIL3, henholdsvis PLe.
Beskytte og forsyne – men smart: Vårt 24 V forsyningssystem, som har gode kommunikative egenskaper, øker datatransparensen i hele anlegget, og sender informasjon om alle relevante drifts- og diagnostikkdata. Takket være forebyggende funksjonsovervåking reduserer du slik svikt til et minimum.
Engineeringprogrammet clipx ENGINEER gjør det nå raskere enn noen gang å planlegge koblingslister, monteringsplater med utstyr og koblingsbokser, bestille dem og klargjøre dataene som er relevante for produksjon.
Med utgangspunkt i data som er relevante for produksjon, fremskynder personellassistansesystemene i clipx ASSIST line produksjons- og monteringsprosessene dine gjennom digitalt støttede og delautomatiserte arbeidsplassløsninger.
Merkesystemet THERMOMARK E SERIES kombinerer som modulært system for første gang trykk og påføring av forskjellig merkemateriell i kun ett automatisert prosesstrinn. Dra nytte av fordelene ved sømløst digitale arbeidsforløp ved hjelp av automatisk databehandling med CAE-systemer, og øk effektiviteten ved produksjon av koblingsanlegg og maskiner.
Den nye Push-X-teknologien setter høye standarder innen industriell tilkoblingsteknikk. Etablering av kontakt for samtlige ledertyper uten bruk av krefter og verktøy – også flertrådede ledere uten endehylse – åpner for ytterligere optimaliseringspotensialer innen automasjonskapbygging. Bruk de nye rekkeklemmene både innen manuell og fremtidsorientert, automatisert kabling.
Bygnings-, industri- og utendørsanvendelser forutsetter et fleksibelt og robust pluggforbindersystem. Det kompakte installasjonssystemet PRC kombinerer høye beskyttelsesgrader med slagfasthet opptil IK08. Sikre effektoverføringen i bygnings- og utendørsanvendelser selv ved ekstreme betingelser.
For kablingen fra automasjonskap til feltnivået har kraftige pluggforbindere en robust Plug-and-Play-løsning. Kontaktinnsatsene HEAVYCON CLICK-IN gjør det nå for første gang mulig å installere og montere kraftige pluggforbindere uten bruk av verktøy. Det gir deg betydelige tidsbesparelser.
Utform smarte husløsninger for fremtidsrettede anvendelser innen bygningsautomatisering. Du lager ditt individuelle hus ved hjelp av en onlinekonfigurator. Kablingen utføres praktisk via push-in-tilkoblingen på forsiden – slik sparer du også plass, tid og kostnader.
En rent elektrisk mobilitet er en nøkkelfaktor på veien til All Electric Society. Praktisk og CO2-nøytral lading forutsetter, i tillegg til et ytelsessterkt ladenettverk, også kobling av dette til de andre sektorene. I den forbindelse kan du bruke den nye, åpne og intelligente styreplattformen CHARX control modular.
Overgangen til E-mobilitet vil kun lykkes dersom lading med strøm blir like komfortabelt som fylling av vanlig drivstoff. På infrastruktursiden tilrettelegger vi for ultrarask lading med ladeplugger som har væskekjøling. De nye kjøretøyladekontaktene CHARX connect er det perfekte motstykket.
Med digitaliseringen i samtlige sektorer øker også det totale antallet forbindelser kontinuerlig. Nye og etablerte datapluggforbindere er selve grunnlaget for nettorganisering av smarte enheter. Vi har et stort spekter med datapluggforbindere for bruk i kontor- eller bygningssammenheng samt også produkter for bruk i industrien.
Trenden mot stadig mer kompakte enheter og en modulær innvendig oppbygging innebærer nye utfordringer også for kort-til-kort-forbindere. De kompakte, industrikompatible kort-til-kort-pluggforbinderne muliggjør individuell utstyrsdesign selv der plassen er minimal. Utform mesanine kretskortposisjoner som gir sikker og rask dataoverføring opptil 20 Gbit/s.
Adgangs- og områdekontroll i form av videoovervåking blir stadig mer utbredt. Ny teknologi med bedre oppløsning og ny funksjonalitet stiller også nye krav til nettverket og nettverkets utbredelse. Gigabit-Ethernet-ekstenderen tilrettelegger for meget lange rekkevidder, høy båndbredde og effektiv distribusjon av strøm via allerede eksisterende eller enklere kabling. Dette bidrar til å redusere investeringskostnadene.
Det være seg førerløse transportsystemer eller roterende akser i verktøymaskiner: Den sikre turtallsovervåkeren PSR-MM35 overvåker hastigheter pålitelig, og beskytter mot farlige bevegelser. Slik overvåker du bevegelser meget økonomisk og effektivt, helt uten ekstra sensorsystem.
Den nye, ytelsessterke PLCnext Control har en maskinvare-redundansfunksjon. Den kan f. eks. brukes i tunnelapplikasjoner der en sentral styreenhet må ha optimal tilgjengelighet.
Nevronale nettverk danner grunnlaget for kunstig intelligens (KI, AI) og maskinlæring. Ved hjelp av nevronale nettverk kan problemer løses med støtte fra datamaskiner. Med PLS-utvidelsen kan nevronale nettverk lastes opp til modulen, og utføres. Det åpner for mange forskjellige muligheter innen industriell automatisering.
Når industrianlegg stiller høye krav til sikkerhet eller det foreligger særdeles strenge betingelser, er den nye sikkerhetskontrolleren PLCnext Control nøyaktig riktig valg. Med PLS-en åpnes det for bruk i applikasjoner med de strengeste sikkerhetskrav i henhold til SIL3, henholdsvis PLe.