VAL-CP-MOSO 60-3C-FM
-
Overspanningsbeveiliging Type 2
2804416
Combinatie van Type 2-overspanningsbeveiliging en afleidervoorzekering, met bewaking van de afleider, in combinatie met statusindicatie en meldcontact, uitvoering: 4-draadssysteem (L1, L2, L3, PEN), montage op 60 mm-systeemtechniek (stroomrailsysteem)
Productdetails
Producttype | Overspanningsbeveiliging |
IEC-testklasse | II |
T2 | |
EN-type | T2 |
Voedingssysteem IEC | TN-C |
TT | |
bouwvorm | Moduul voor 60 mm systeemtechniek |
aantal polen | 3 |
melding overspanningsbeveiliging defect | optisch, meldcontact |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
nominale spanning UN | 240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) |
Weergave / afstandsmelding | |
Benaming aansluiting | defectmeldcontact |
schakelfunctie | Wisselcontact |
bedrijfsspanning | 5 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
belastingsstroom | 5 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
aansluiting PEN-ader | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M5 |
Aanhaalmoment | 4,5 Nm |
Striplengte | 16 mm |
Aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² ... 16 mm² |
Aderdoorsnede massief | 2,5 mm² ... 25 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 12 ... 4 |
aansluiting fase-ader | |
Aansluitmethode | 60 mm-stroomrailsysteem |
defectmeldcontact | |
Aansluitmethode | steekbare schroefaansluiting |
schroefdraad | M2 |
Aanhaalmoment | 0,25 Nm |
Striplengte | 7 mm |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Maatschets |
|
Breedte | 54 mm |
Hoogte | 220 mm |
diepte | 134 mm |
Kleur | lichtgrijs (RAL 7035) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
CTI-waarde van het materiaal | 600 |
Isolatiemateriaal | PBT, PA6, PA66 |
materiaalgroep | I |
materiaal behuizing | PBT |
PA 6 | |
PA 6.6 |
beveiligingscircuits | L-PEN |
signaalrichting | 3L-PEN |
nominale spanning UN | 240/415 V AC (TN-C) |
240/415 V AC (TT) | |
nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
Max. continue spanning UC | 350 V AC |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs | 20 kA |
maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs | 25 kA |
kortsluitvastheid ISCCR | 25 kA |
beveiligingsniveau Up | ≤ 2,5 kV |
restspanning Ures | ≤ 2,1 kV (bij In) |
≤ 1,9 kV (bij 10 kA) | |
≤ 1,8 kV (bij 5 kA) | |
≤ 1,7 kV (bij 3 kA) | |
TOV-gedrag bij UT | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
440 V AC (120 min / safe failure mode) | |
aanspreektijd tA | ≤ 25 ns |
Maximale voorzekering bij aftakking | niet noodzakelijk |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 75 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m (amsl) |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
Lucht- en kruipwegen | |
normen / bepalingen | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-11 |
normen/bepalingen | IEC 61643-11 |
Opmerking | 2011 |
normen/bepalingen | EN 61643-11 |
Opmerking | 2012 |
montagetechniek | 60 mm-systeemtechniek (railkoper) |
Artikelnummer | 2804416 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CL1313 |
Productcode | CL1313 |
GTIN | 4046356317832 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.310,6 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.200 g |
Douanetariefnummer | 85363090 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Montage op 5- en 10 mm-verzamelrails zonder gereedschap
Elke afzonderlijke steker is voorzien van een beveiliging
Uitstekend geïnformeerd met optische statusindicatie en meldcontact
Modulair steekbare overspanningsbeveiliging Type 2
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar