SACC-DSIV-MS-8CON-L90 SCO - Apparaatconnector achterwand
1436961

Apparaatconnector achterwand, 8-polig, Stift, haaks, M12-SPEEDCON, A-polarisatie, THR- en golfsolderen, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q2 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails









Compatibele producten