EMT (29X8)R YE CUS - Insteekschild
0824384

Insteekschild, bestelbaar: als regel, geel, gecodeerd volgens klantspecificaties, kabeldiameterbereik: 10 ... 25 mm, montagetechniek: inleggen, hoogte tekstveld: 8 mm, breedte tekstveld: 29 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

EMT (29x8)R, wit insteekschild, voor kabelcodering KMK ...(29x8)
Dankzij de speciale vorm passen de EMT (29x8)R insteekschilden optimaal in de schildjeshouders KMK ...(29x8)
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EMT ...-schildjes individueel volgens uw wensen