Wist u dit al?
Let bij de DC-lastscheidingsschakelaar op het noodzakelijke scheidingsvermogen. In tegenstelling tot wisselspanning is er bij gelijkspanning geen nuldoorgang.
Het gevaar van een vlamboog bij onvakkundige afschakeling is groot. Dat geldt ook voor het uittrekken van DC-connectoren onder belasting: hier bestaat brand- en levensgevaar.
Veilig afschakelen van de DC-zijde
Is een DC-lastscheidingsschakelaar in de omvormer voldoende?
Volgens de norm is deze verbreker voldoende. Maar hoe staat het met de kabels naar de fotovoltaïsche panelen? Ook bij scheiding van de omvormer van de gelijkspanningsbron door de geïntegreerde DC-verbreker blijven deze onder spanning staan. Als de omvormer niet in de buurt van de fotovoltaïsche panelen is geïnstalleerd, worden de kabels vaak lang. En in veel gevallen worden de kabels dan door het gebouw getrokken. Bij onderhoud, reparatie of uitbreiding kunt u deze kabels niet verbreken.
De oplossing is eenvoudig: installeer een extra DC-lastscheidingsschakelaar in de buurt van de fotovoltaïsche panelen. Het beste meteen samen met de overspanningsbeveiliging in een stringbox. De installatie is eenvoudig. De stringbox is klaar voor aansluiting en is getest. En het leggen van kabels naar de omvormer wordt ook eenvoudiger. Niet iedere string moet naar de omvormer worden gelegd. Een kabelpaar per MPP-tracker is voldoende.
Maar wat gebeurt er wanneer u niet meer bij de DC-lastscheidingsschakelaar in de stringbox kunt komen, bijvoorbeeld bij een brand? Ook wanneer het een mythe is dat huizen met PV-installatie niet worden geblust door de brandweer, moeten de DC-kabels afgeschakeld kunnen worden. Met name wanneer deze door het gebouw worden gelegd.
Een brandweer-noodschakelaar, het beste direct geïnstalleerd bij de hoofdverdeling, maakt het veilige afschakelen van de PV-kabels mogelijk. Als de brandweer-noodschakelaar wordt bediend, wordt de DC-lastscheidingsschakelaar in de stringbox door een onderstroomrelais afgeschakeld. Dat werkt ook veilig bij spanningsuitval in de noodschakelaar of in het volledige gebouw.
Een ongewenste en ongemerkte afschakeling van de PV-installatie is mogelijk door afschakeling op afstand. Dat gebeurt bij kortstondige spanningsschommelingen door een onderstroomrelais. Daarom zijn brandweer-noodschakelaars met automatisch opnieuw inschakelen bij een onbewuste bediening nuttig. Als de spanning via de brandweer-noodschakelaar wordt afgeschakeld, moet deze natuurlijk ook weer handmatig worden ingeschakeld.
Stringbox voor fotovoltaïsche installaties tot 1000 V DC
Voor het aansluiten van 2x2-strings. Met overspanningsbeveiliging (Type 1+2), DC-brandweer-lastscheidingsschakelaar met toegang op afstand en Push-in-aansluiting voor de in- en uitgangszijde.