Selectie van de juiste overspanningsbeveiliging Plaats van installatie en gebruikssituaties. Lees meer en download de brochure "Bliksem- en overspanningsbeveiliging voor fotovoltaïsche installaties".
Mogelijke dakinstallaties:
Gebouwen zonder externe bliksembeveiliging
Gebouwen zonder externe bliksembeveiliging
Er wordt geen rekening gehouden met een blikseminslag in het gebouw. Een PV-installatie verhoogt ook niet het risico van een blikseminslag. De PV-installatie wordt in de potentiaalvereffening geïntegreerd.
Gebouw met externe bliksembeveiliging en nageleefde scheidingsafstand "s"
Gebouw met externe bliksembeveiliging en nageleefde scheidingsafstand "s"
De fotovoltaïsche panelen zijn met voldoende afstand ten opzichte van het bliksembeveiligingssysteem in de veiligheidszone geïnstalleerd. Bij een blikseminslag is de PV-installatie optimaal beveiligd. De PV-installatie wordt in de potentiaalvereffening geïntegreerd.
Gebouw met externe bliksembeveiliging zonder nageleefde scheidingsafstand "s"
Gebouw met externe bliksembeveiliging zonder nageleefde scheidingsafstand "s"
De fotovoltaïsche panelen zijn dicht bij het bliksembeveiligingssysteem geïnstalleerd. Daarom kan bij een blikseminslag een gevaarlijke overslag naar de PV-installatie optreden. Om dat te voorkomen worden de fotovoltaïsche panelen resp. het PV-montageframe vakkundig verbonden met het bliksembeveiligingssysteem. Let er hierbij op dat bliksemdeelstromen het gebouw worden binnengeleid. De potentiaalvereffening moet bliksemstromen aankunnen.
De juiste installatielocatie
Overspanningsbeveiligingsmodulen in de buurt van de omvormer en de PV-installatie
De juiste overspanningsbeveiliging afhankelijk van de toepassingssituatie
Wisselspanning AC 1 | Wisselspanning AC 2 | Gelijkspanning DC 1 | Gelijkspanning DC 2 | |
---|---|---|---|---|
Installatielocatie | Hoofdverdeling | Aan AC-zijde van de omvormer (kabellengte naar de hoofdverdeling ≥ 10 m) | DC-zijde van de omvormer (kabellengte fotovoltaïsch panelen ≥10 m) | Dichtbij fotovoltaïsch panelen resp. de ingang van een gebouw |
Zonder externe bliksembeveiliging | SPD Type 2 | SPD Type 2 | SPD Type 2 | SPD Type 2 |
Met externe bliksembeveiliging, scheidingsafstand is aangehouden | SPD Type 1 | SPD Type 2 | SPD Type 2 | SPD Type 2 |
Met externe bliksembeveiliging, scheidingsafstand is niet aangehouden | SPD Type 1 | SPD Type 1 | SPD Type 1 | SPD Type 1 |
Overspanningsbeveiligingsmodulen voor de AC-zijde
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Combi-afleider Type 1+2 | Combi-afleider Type 1+2 | Overspanningsbeveiligingsmodule type 2 | Overspanningsbeveiligingsmodule type 2 | |
Elektriciteitsnet | 3-fase | 1-fase | 3-fase | 1-fase |
Benaming | VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1 | VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1 | VAL-MS 320/3+1 | VAL-MS 320/1+1 |
Artikelnr. zonder meldcontact | 2800184 | 2800187 | 2859178 | 2804380 |
Artikelnr. met meldcontact | 2800183 | 2800186 | 2859181 | 2804393 |
Overspanningsbeveiligingsmodulen voor de DC-zijde
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Overspanningsbeveiligingsmodule type 2 | Overspanningsbeveiligingsmodule type 2 | Overspanningsbeveiligingsmodule type 2 | Overspanningsbeveiligingsmodule type 2 | |
Max. continue spanning UCPV | 1500 V DC | 600 V DC | 1000 V DC | 1500 V DC |
Totaalafleidstroom Itotal | 40 kA | 40 kA | 40 kA | 30 kA |
Benaming | VAL-MB-T2 1500DC-PV/2+V | VAL-MS 600DC-PV/2+V | VAL-MS 1000DC-PV/2+V | VAL-MS 1500DC-PV/2+V |
Artikelkenmerk | niet steekbaar | steekbaar | steekbaar | steekbaar |
Artikelnr. zonder meldcontact | 2905647 | 2800642 | 2800628 | 1033708 |
Artikelnr. met meldcontact | 2905646 | 2800641 | 2800627 | 1033725 |
In veel gevallen worden meerdere MPP-trackers resp. omvormers ingezet. Belangrijk is dat iedere MPP-tracker zelf afzonderlijk wordt opgebouwd. De string-kabels worden over de MPP-trackers resp. omvormers verdeeld en mogen onderling niet verbonden zijn. Gebruik dan ook voor iedere MPP-tracker resp. omvormer een eigen overspanningsbeveiligingsmodule.
Als er twee of meer MPP-trackers met overspanningsbeveiligingsmodulen worden beveiligd, wordt de afleidstroom nog een keer verdeeld. Hierdoor kan evt. een kleinere overspanningsbeveiligingsmodule worden gebruikt.
Onze overspanningsbeveiligingsmodulen kunt u ook kant-en-klaar in een opbouwbehuizing bestellen. Voor vele omvormers bieden wij de geschikte box. Selecteer simpelweg uw omvormer en wij laten u de geschikte boxen zien.
Overspanningsbeveiligingsmodulen voor interfaces
Naast de vier installatielocaties van overspanningsbeveiligingsmodulen voor PV-installaties die tot nu toe zijn belicht, is er nog een gebied dat u niet mag vergeten:
De bescherming van communicatie-interfaces wordt niet altijd door normen voorgeschreven, maar wordt sterk aanbevolen. Zelfs via een netwerkkabel of een dunne stuurkabel kan de elektronica van de omvormer beschadigd raken door overspanningen en daardoor het bedrijf van de PV-installatie verstoren.
Digitale ingangen voor vermogensregeling, een weerstation, Ethernet, RS-485: dat zijn allemaal voorbeelden van gebruikelijke interfaces die moeten worden beveiligd.