FLT-SEC-HYBRID Surge Protection Device (SPD) in één hand vastgehouden

Onze oplossing: FLT-SEC-HYBRID

Eén oplossing voor alle drie de uitdagingen: ruimte, geld en kostbare kabellengte besparen is een Surge Protection Device (SPD) met geïntegreerde zekering.

FLT-SEC-HYBRID

FLT-SEC-HYBRID in hoofdverdeling

Onze oplossing: FLT-SEC-HYBRID Overspanningsbeveiligingsmodule met geïntegreerde voorzekering

Eén oplossing voor alle drie de uitdagingen: ruimte, geld en kostbare kabellengte besparen is een overspanningsbeveiligingsmodule met geïntegreerde zekering.

Doordat een afzonderlijke voorzekering niet meer nodig is, ontstaan ook heel andere mogelijkheden voor de inbouwlocatie van de overspanningsbeveiligingsmodule. Een overspanningsbeveiligingsmodule hoeft niet te worden bediend of onderhouden. De module moet op de achtergrond voor veiligheid zorgen. En precies daar wordt deze ook ingebouwd.

De FLT-SEC-H is een combinatie van een netvolgstroomvrije vonkbrug en een stootstroomvaste zekering en daardoor zonder afzonderlijke voorzekering toepasbaar. Dankzij een kortsluitvermogen van max. 100 kA is ook toepassing in grote energieverdelingen mogelijk.

Grootteverhouding van voorzekering ten opzichte van FLT-SEC-H
FLT-SEC-H YouTube

In de video wordt de grootteverhouding van voorzekering ten opzichte van FLT-SEC-H nog duidelijker.
Daarnaast vindt u hier een korte samenvatting van de belangrijke punten over het onderwerp kabellengtes.

Voordelen FLT-SEC-H in vergelijking met een afzonderlijke voorzekering

  • Tot 80 % meer ruimte in de schakelkast
  • Kortere leidingen voor een laag beveiligingsniveau
  • Veilig testen van de installatie dankzij steekbare beveiligingsmodulen