Innovatieve technologie voor uw motoren

Technologieën voor het starten, beschermen en bewaken van motoren Start, bescherm en bewaak uw motoren op een slimme en zuinige manier

Elektromotoren zorgen in een groot aantal industriële applicaties voor beweging. Het starten en omkeren van motoren wordt vaak geregeld door klassieke, mechanische
Beveiligingsschakelaars. Deze nemen echter veel ruimte in beslag, vergen aanzienlijke bekabelingswerkzaamheden en hebben een beperkte gebruikslevensduur. Voor het registreren van belangrijke motor- en procesdata zijn vaak dure sensoren nodig. Phoenix Contact biedt hier innovatieve en slimme producten voor uw applicatie. Kom meer te weten over de geavanceerde CONTACTRON hybride technologie en het zuinige motormanagement met actieve vermogensmeting.

Microprocessor met schakelsymbool: CONTACTRON hybride technologie

CONTACTRON hybride technologie: de plus voor uw toepassing

De hybride technologie CONTACTRON is een microprocessorgestuurde combinatie van slijtvrije halfgeleidertechnololgie en robuuste relaistechniek. De halfgeleiders regelen het slijtagegevoelige in- en uitschakelen, terwijl de relais uitsluitend zorgen voor een verliesarme stroomgeleiding. Dit maakt "besparend" schakelen mogelijk en ontlast de relaiscontacten aanzienlijk.

Grafiek met meting van stroom, cos phi en actief vermogen

Motormanagement: betrouwbaar bewaken – nauwkeurig en snel aansturen

Met een motormanager kunt u alle kritische belastingsituaties van de complete installatie detecteren en profiteert u van de voordelen van een moderne, doeltreffende vermogensbewaking. Indien nodig schakelt de motormanager de aandrijving uit en beveiligt hierdoor de motor en de installatie. De parametrering van de motormanager wordt uitgevoerd door middel van de intuïtieve IFS-CONF-software van Phoenix Contact.