Push-in-printklemmen maken een snelle en comfortabele aansluiting mogelijk. Dat vermindert de montagetijd tot 50%. Dankzij de veerkrachttechnologie zijn de verbindingen trillingsbestendig en onderhoudsvrij. In vergelijking met schroefaansluitingen is het niet nodig om ze opnieuw vast te draaien of het koppel te controleren.
Naadloos upgraden naar de toekomst
Push-in-printklemmen in het TWIN design
Printklemmen uit de SPTH 1,5-serie met Push-in Technology maken indruk met grotere testopeningen en een aansluitvermogen tot 2,5 mm². Dankzij het TWIN design en de identieke footprint kunnen apparaatfabrikanten flexibel tussen schroef- en Push-in-aansluittechniek wisselen zonder de lay-out van de printplaat en de behuizing van het apparaat te hoeven aanpassen.
Een technische vergelijking van printklemmen met Push-in- en schroefaansluiting
Vergelijk de productgegevens. Kies de ideale klem voor uw toepassing.
|
|
|
|
|---|---|---|
| SPTH 1,5 | MKDS 1,5 | |
| Aansluitrichting | 0° | 0° |
| Bedieningsrichting | 90° | 90° |
| Soldeerproces | Golfsolderen | Golfsolderen |
| Aansluittechniek | Push-in-aansluiting | Schroefaansluiting |
| Stroom | 24 A | 24 A |
| Spanning (III/2) | 400 V | 400 V |
| Stug/ flexibel/ adereindhuls | 2,5 mm² / 2,5 mm² / 2,5 mm² | 2,5 mm² / 1,5 mm² / 1,5 mm² |
| Benodigde ruimte printplaat (3-pol.) | 15 mm x 9,8 mm | 15 mm x 9,8 mm |
| Naar de producten | Naar de producten |
Printplaat-allrounder: gemaakt voor gebouwentechniek en industriële toepassingen
Of het nu in gebouwen is, zoals in het hier getoonde voorbeeld van een kanaalservoaandrijving, of in de klassieke industriële omgeving voor besturingen en frequentieomvormers: de vormfactor van de MKDS-productfamilie is onmisbaar. Daarom vindt deze zichzelf nu opnieuw uit – sneller, eenvoudiger, innovatiever, maar met dezelfde scherpe kantjes. Het resultaat van deze heruitvinding: de SPTH 1,5-serie.
Uw voordelen
Compacte afmetingen 20% ruimtebesparing vergeleken met vergelijkbare push-in-klemmen
Met de nieuwe SPTH 1,5-serie profiteert u van een bijzonder compacte bouwvorm die ongeveer 20% minder ruimte inneemt dan conventionele klemmen met een Push-in-aansluiting. Hierdoor kan uw printplaat nog efficiënter worden gebruikt en ontstaat er meer ruimte voor extra componenten of functies. Ondanks het kleine formaat is de bediening handig en is de aansluitkwaliteit van het gebruikelijke hoge niveau.
TWIN-design Uniforme bouwvorm en identieke pinning voor Push-in- en schroefaansluiting
Het innovatieve TWIN design zorgt voor maximale flexibiliteit en compatibiliteit. Beide aansluitmethoden – Push-in- en schroefaansluiting – hebben een uniforme bouwvorm en identieke pinning. Hierdoor kunt u snel en eenvoudig tussen de technologieën wisselen zonder dat u wijzigingen aan de lay-out van de printplaat en de behuizing van het apparaat hoeft aan te brengen. Dit vergemakkelijkt de planning, versnelt de productie en verlaagt de inkoop- en opslagkosten.
Grote testopening Snel en handig testen dankzij de geïntegreerde testaftakking voor spanningstesters
De printklem in de SPTH 1,5-serie is met een grote opening uitgerust voor efficiënt en veilig testen in het veld. Deze geïntegreerde testoptie maakt handig en snel testen met alle standaard testsondes tot Ø 2 mm mogelijk. Dit bespaart u tijd tijdens de inbedrijfstelling en het opsporen van problemen en verhoogt de betrouwbaarheid van uw toepassing.
Soldeerpennen met insteekgeometrie Optimale positionering in het uitrustingsproces
De geoptimaliseerde geometrie van de soldeerpennen vergemakkelijkt het uitrustingsproces. Dankzij de speciale inbrengmal worden de pinnen precies en stevig in de printplaat gestoken, waardoor de montage minder moeite kost. Het resultaat: een betrouwbare en permanent elektrische verbinding.
Push-in Technology Tijdbesparende aderaansluiting en langdurige stabiele verbinding
De Push-in Technology van de SPTH-serie verzekert een tijdbesparende aansluiting zonder gereedschap. Massieve en flexibele aders met adereindhuls kunnen eenvoudig en veilig, zonder extra gereedschap worden aangesloten. Dit bespaart kostbare montagetijd met een permanent beveiligde verbinding. Dit betekent dat u bij elke toepassing profiteert van een snelle, eenvoudige en efficiënte installatie. Loskoppelen van alle adertypen gebeurt intuïtief via de in kleur gecodeerde bedieningsknop.
Vragen en antwoorden
Toepassingen waarbij een compacte bouwvorm en snelle aansluiting cruciaal zijn, profiteren hier het meest van – bijv. in de besturingstechniek, sensortechniek, embedded systems en automatiseringstechniek. Typische sectoren voor SPTH-printklemmen zijn de gebouwen- en fabrieksautomatisering, de procesindustrie en hernieuwbare energieën.
Phoenix Contact ondersteunt het design-in proces met gratis CAD-gegevens, 3D-modellen, een online configurator en een sample service. Hierdoor kunt u Push-in-printklemmen snel en veilig in uw printplaat integreren.
De tien schakelcycli die de norm vereist, worden in de praktijk duidelijk overtroffen.
Dat is mogelijk met de SZS 0,6X3,5 VDE-schroevendraaier (artikelnummer 1205053) met de oranje bedieningsknop.