Vaste brug - FB 2- 8
0202196

Vaste brug, rastermaat: 8 mm, kleur: zilverkleurig


Productdetails




Producttype Schroefbare brug
aantal polen 2
rastermaat 8 mm

rastermaat 8 mm

kleur zilverkleurig
materiaal koper
coating vertind

montagetechniek schroefmontage

Artikelnummer 0202196
Verpakkingseenheid 10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuks
Aanwijzing Ordergebonden productie (geen retournering)
Productcode BE1Z2X
GTIN 4017918252625
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 5,13 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 5,13 g
Douanetariefnummer 85369095
Land van herkomst DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141140

China RoHS Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e
Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden