PHT22-FRHD-RD/PT10/RD - Toets
1108287

Verlichte, gewelfde drukknop, 22 mm, rond, rood, met automatische reset, inclusief drukknopkop, modulehouder, contactor met maakcontact en Push-in-aansluittechniek en led-module

Productdetails









Compatibele producten

Uw voordelen

22 mm verlichte drukknopset met Push-in-aansluiting
Zelfhoudend (vergrendelend) – ideaal voor schakelfuncties
Afhankelijk van de setvariant, incl. contactmodule(s) (NO/NC, 1- of 2-voudig) + 1 ledmodule – flexibel inzetbaar
Met geïntegreerde verlichtingsoptie voor duidelijke statusindicatie
Snelle montage in schakelkast/bedieningspaneel