PHT22-FLD-GN/PT10/GN - Toets
1108273

Verlichte platte drukknop, 22 mm, rond, groen, zelfvergrendelend, inclusief een drukknopkop, modulehouder, een contactor met maakcontact en Push-in-aansluittechniek en een led-module

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

22 mm verlichte drukknopset met Push-in-aansluiting
Zelfhoudend (vergrendelend) – ideaal voor schakelfuncties
Afhankelijk van de setvariant, incl. contactmodule(s) (NO/NC, 1- of 2-voudig) + 1 ledmodule – flexibel inzetbaar
Met geïntegreerde verlichtingsoptie voor duidelijke statusindicatie
Snelle montage in schakelkast/bedieningspaneel