De eisen die aan de veiligheid en beschikbaarheid van de installatie worden gesteld, worden steeds strenger – ongeacht in welke branche. Behalve in de machinebouw en de chemische industrie worden ook in de installatie- en automatiseringstechniek de processen steeds ingewikkelder. Ook aan de energietechniek worden voortdurend hogere eisen gesteld.
Voor het aansturen van tijdprocessen in de productie- en procestechniek zijn tijdrelais van de ETD-serie leverbaar.
ETD-BL-1T-230-PT
-
Tijdrelais
2905814
Compact multifunctioneel tijdrelais met 4 functies en een instelbaar tijdbereik (50 ms - 1 h), met push-in-aansluiting, 1 wisselcontact