Teststekerbus - PSBJ 3,5/18/7 GY
0310389

Teststekerbus, kleur: grijs


Productdetails




Maatschets
Breedte 4 mm
hoogte NS 35/7,5 7 mm
lengte 4 mm

kleur grijs
materiaal contact PE-LD, messing verzilverd

Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 80 °C

Bestelsleutel 0310389
Verpakkingseenheid 10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuks
Aanwijzing Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode BE1Z3X
Productcode BE1Z3X
GTIN 4017918001247
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 3,75 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 3,72 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141148
ECLASS-10.0.1 27141148

ETIM

ETIM 6.0 EC002555

UNSPSC

UNSPSC 19.0 20122006
UNSPSC 20.0 20122006
UNSPSC 21.0 20122006

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Periode voor reglementair gebruik (EFUP): 50 jaar
Informatie over gevaarlijke stoffen vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"