Teststekerbus - PSBJ 3,5/18/7 GN
0310350

Teststekerbus, kleur: groen


Productdetails




Maatschets
Breedte 4 mm
hoogte NS 35/7,5 7 mm
lengte 4 mm

kleur groen
materiaal contact PE-LD, messing verzilverd

Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 80 °C

Bestelsleutel 0310350
Verpakkingseenheid 100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 1 Stuks
Aanwijzing Ordergebonden productie (geen retournering)
Productcode BE1Z3X
GTIN 4017918001223
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 3,7 GRM
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 3,7 GRM
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141148
ECLASS-10.0.1 27141148

ETIM

ETIM 6.0 EC002555

UNSPSC

UNSPSC 19.0 20122006
UNSPSC 20.0 20122006
UNSPSC 21.0 20122006

China RoHS Periode voor reglementair gebruik (EFUP): 50 jaar
Informatie over gevaarlijke stoffen vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"