Teststekerbus - PSBJ 3,5/18/6 GN
0311359

Teststekerbus, kleur: groen


Productdetails




aantal polen 1

Maatschets
Breedte 6 mm
hoogte NS 35/7,5 15 mm
lengte 6 mm
stiftdiameter 4 mm

kleur groen
materiaal messing
isolatiemateriaal PA
materiaal contact PE-LD, messing verzilverd

Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 80 °C

Bestelsleutel 0311359
Verpakkingseenheid 10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuks
Verkoopcode BE1Z3X
Productcode BE1Z3X
Cataloguspagina Pagina 586 (C-1-2019)
GTIN 4017918001445
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 3,6 GRM
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 3,5 GRM
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440313
ECLASS-10.0.1 27440313
ECLASS-11.0 27440313

ETIM

ETIM 6.0 EC002255

UNSPSC

UNSPSC 19.0 39121410
UNSPSC 20.0 39121410
UNSPSC 21.0 39121410

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Periode voor reglementair gebruik (EFUP): 50 jaar
Informatie over gevaarlijke stoffen vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"

Uw voordelen

de teststekerbus PSBJ... wordt in plaats van de normale verbindingsschroef gebruikt en garandeert een betrouwbare spanningsaftakking van een doorverbonden klemmengroep
de teststekerbussen zijn speciaal afgestemd op de klemmen voor de energievoorziening