Teststekerbus - PSB 4/7/6 SPEZ
0303309

Teststekerbus, kleur: zilverkleurig


Productdetails




aantal polen 1

Breedte 6 mm
lengte 6 mm
stiftdiameter 4,1 mm

kleur zilverkleurig
materiaal contact messing verzilverd

Bestelsleutel 0303309
Verpakkingseenheid 10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuks
Verkoopcode BE1Z3X
Productcode BE1Z3X
GTIN 4017918253776
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 2,86 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2,86 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440313
ECLASS-10.0.1 27440313

ETIM

ETIM 6.0 EC002255

UNSPSC

UNSPSC 19.0 39121410
UNSPSC 20.0 39121410
UNSPSC 21.0 39121410

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Periode voor reglementair gebruik (EFUP): 50 jaar
Informatie over gevaarlijke stoffen vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"