Printconnectoren, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: kiezelgrijs, nominale stroom: 16 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, contactoppervlak: tin, soort contact: bus, aantal potentialen: 6, aantal rijen: 1, aantal polen: 6, aantal aansluitingen: 6, artikelfamilie: GMSTB 2,5 HCV/..-ST, rastermaat: 7,62 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, vergrendelingshaak: - Vergrendelingshaak, steeksysteem: POWER COMBICON 2,5, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton