FR 1,27/ 32-MH - SMD-stiftconnectoren
1377301

rastermaat 1,27 mm
montagetechniek SMD solderen
Pictogram
verpakkingsmethode rol met een breedte van 44 mm

SMD-stiftconnector, nominale stroom: 2 A, testspanning: 500 V AC, aantal polen: 32, rastermaat: 1,27 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: Au, type contactaansluiting: Stift, montage: SMD solderen

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

De nieuwe high-speed-gegevensoverdracht met maximaal 28 Gbit/s in de gevestigde marktstandaard biedt nieuwe designmogelijkheden.
Robuuste 6- tot 100-polige board-to-board- en wire-to-board-connectors zorgen voor meer flexibiliteit bij de selectie van componenten.
Tijdbesparing in het ontwikkelingsproces door klantspecifieke simulaties voor de gegevensintegriteit
Vergulde contactpunten zorgen voor langdurige stabiele signaaloverdracht en stromen tot 2,3 A.
Design-in-support bij de apparaatontwikkeling via MCAD/ECAD-gegevens en gratis sample service

Vaak gestelde vragen


Kan ik specifieke varianten krijgen voor mijn individuele toepassing?

Ja, naast onze standaardartikelen ontwikkelen we ook varianten op maat voor de interne aansluiting van printplaten. Varianten op maat variëren van varianten met verschillende pooltallen en aangepaste goudlaagdiktes tot grotere stapelhoogten en comple... Meer bekijken

Ja, naast onze standaardartikelen ontwikkelen we ook varianten op maat voor de interne aansluiting van printplaten. Varianten op maat variëren van varianten met verschillende pooltallen en aangepaste goudlaagdiktes tot grotere stapelhoogten en compleet nieuwe designs. We geven u graag advies bij de vormgeving en realisatie van uw eisen.

Minder bekijken

Wat maakt de board-to-board connector FR 1.27 zo speciaal?

video thumbnail of faq answer

De serie FR 1,27 biedt verbeterde producteigenschappen in een standaard marktformaat – een innovatie binnen de form-fit-function-specificaties. Het hoogwaardige contactontwerp maakt een stroomoverdracht mogelijk van 2,3 A per contact (50-polig bij 20... Meer bekijken

De serie FR 1,27 biedt verbeterde producteigenschappen in een standaard marktformaat – een innovatie binnen de form-fit-function-specificaties. Het hoogwaardige contactontwerp maakt een stroomoverdracht mogelijk van 2,3 A per contact (50-polig bij 20 °C) en een gegevensoverdracht met hoge snelheid tot 28 Gbit/s. Het grote aantal polen van 6 tot 100 biedt een hoge mate van flexibiliteit voor het apparaatontwerp.

Minder bekijken

Kan ik ook hogere nominale stromen bereiken dan 2,3 A per contact?

Ja, de nominale stroom is 2,3 A per contact voor een volledig bekrachtigde 50-polige connector bij een omgevingstemperatuur van 20 °C. Bij een effectieve bekrachtiging van zes polen is tot 3,7 A per contact mogelijk. De stroombelastbaarheidscurve vol... Meer bekijken

Ja, de nominale stroom is 2,3 A per contact voor een volledig bekrachtigde 50-polige connector bij een omgevingstemperatuur van 20 °C. Bij een effectieve bekrachtiging van zes polen is tot 3,7 A per contact mogelijk. De stroombelastbaarheidscurve volgens IEC 60512-5-2 toont de temperatuurafhankelijke stroombelastbaarheid voor verschillende pooltallen. We ondersteunen u graag bij het aanpassen van uw toepassing.

Minder bekijken

Ik gebruik momenteel een board-to-board-connector met een rastermaat van 1,27 van een andere fabrikant. Is het mogelijk om over te stappen naar FR 1,27?

Ja, de serie FR 1,27 is qua lay-out en aansluiting compatibel met standaard connectors van andere fabrikanten. Hij is ideaal als tweede bron. Testrapporten zijn op aanvraag verkrijgbaar.


In welke pooltallen is de board-to-board connector van de FR 1,27-serie verkrijgbaar?

De FR 1,27 connector is verkrijgbaar met het volgende aantal polen: 6, 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68, 80 en 100.
De IDC-female connector strips zijn verkrijgbaar in 12-, 16-, 20-, 26-, 32-, 40-, 50-, 68- en 80-polige versies.


Geldt de gespecificeerde gegevensoverdrachtssnelheid voor alle combinaties?

Nee, de opgegeven gegevensoverdrachtssnelheid heeft betrekking op een voorbeeldcombinatie. Deze kan variëren afhankelijk van de combinatie van artikelen. Factoren als verschillende stapelhoogtes – door langere of kortere contacten – beïnvloeden de si... Meer bekijken

Nee, de opgegeven gegevensoverdrachtssnelheid heeft betrekking op een voorbeeldcombinatie. Deze kan variëren afhankelijk van de combinatie van artikelen. Factoren als verschillende stapelhoogtes – door langere of kortere contacten – beïnvloeden de signaalkwaliteit en dus de haalbare datasnelheid. We kunnen met u samenwerken om gegevensoverdracht met hoge snelheid te optimaliseren voor individuele toepassingen. Neem contact met ons op.

Minder bekijken

Waar is pool 1?

De pool a1 (rij a, pin 1) is gemarkeerd op het artikel. Pool 1 is ook gemarkeerd in de TecDoc-tekeningen (productfamilietekening en verpakkingstekening). De oriëntatie van het artikel voor printplaatmontage en de steekrichting zijn dus duidelijk gede... Meer bekijken

De pool a1 (rij a, pin 1) is gemarkeerd op het artikel. Pool 1 is ook gemarkeerd in de TecDoc-tekeningen (productfamilietekening en verpakkingstekening). De oriëntatie van het artikel voor printplaatmontage en de steekrichting zijn dus duidelijk gedefinieerd. De klant kan in zijn eigen documentatie een andere definitie geven.

Minder bekijken

Waar kan ik informatie vinden over grotere lucht- en kruipwegen om de nodige spanningsvereisten in mijn toepassing te realiseren?

De minimumafstanden worden gespecificeerd in de technische gegevens. Op verzoek berekenen we graag afstanden voor gedeeltelijk geassembleerde connectors of tussen weggelaten pinnen (zogenaamde dead-metal-parts). Zo kunnen er ook hogere spanningsvereisten worden gerealiseerd.


Waar kan ik meer informatie vinden over board-to-board-connectors?

Whitepapers, nieuwe producten, productinformatie en video's zijn te vinden in het productgedeelte onder 'Board-to-board-connectors' van onze website. Download de brochure FINEPITCH Board-to-board-connectors als e-paper. Deze geeft details over toepas... Meer bekijken

Whitepapers, nieuwe producten, productinformatie en video's zijn te vinden in het productgedeelte onder 'Board-to-board-connectors' van onze website. Download de brochure FINEPITCH Board-to-board-connectors als e-paper. Deze geeft details over toepassingen, contactsystemen en de technische eigenschappen van de producten. Hij biedt ook informatie over gegevensoverdracht, elektromagnetische compatibiliteit (EMC) en het SMD-soldeerproces.

Minder bekijken


Bekijk FAQs