FS 0,635/ 40-FV-R- 4,0 - SMD-contraconnectoren
1333897

rastermaat 0,635 mm
montagetechniek SMD solderen
Pictogram
verpakkingsmethode rol met een breedte van 44 mm

SMD-contraconnector, nominale stroom: 0,5 A, testspanning: 500 V AC, aantal polen: 40, rastermaat: 0,635 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: Au, type contactaansluiting: Bus, montage: SMD solderen

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Design-in-support bij de apparaatontwikkeling via MCAD/ECAD-gegevens en gratis sample service
Kosten- en ruimtebesparing dankzij compleet productenprogramma in verschillende stapelhoogten
Easy-mating door geïntegreerde geleidingsnokjes en tolerantiecompensatie voor een foutloze productie
Tijdbesparing in het ontwikkelingsproces door klantspecifieke simulaties voor de gegevensintegriteit
High-Speed-dataoverdracht tot 30 Gbit/s voor talrijke toepassingsmogelijkheden

Vaak gestelde vragen


Wat maakt de board-to-board connector FS 0,635 zo speciaal?

De bijzonder ruimtebesparende board-to-board connectors maken gegevensoverdracht met hoge snelheid mogelijk tot 40 Gbit/s en een stroombelastbaarheid van 0,5 A per contact. De floating-versie biedt een bijzonder grote tolerantiecompensatie bij het aa... Meer bekijken

De bijzonder ruimtebesparende board-to-board connectors maken gegevensoverdracht met hoge snelheid mogelijk tot 40 Gbit/s en een stroombelastbaarheid van 0,5 A per contact. De floating-versie biedt een bijzonder grote tolerantiecompensatie bij het aansluiten en in gekoppelde toestand. Dit geeft u de keuze tussen een starre en zwevende verbinding met een compact raster van 0,635.

Minder bekijken

Hoe kunnen de soldeercontacten op de board-to-board connector FS 0,635 volgens het SMD-soldeerproces worden gecontroleerd?

De contacten worden onder de behuizing naar buiten geleid, waardoor een geautomatiseerde optische controle (AOI) mogelijk is.


In welke pooltallen is de board-to-board connector FS 0,635 verkrijgbaar?

De board-to-board connector FS 0,635 is verkrijgbaar met het volgende aantal polen: 20, 40, 60 en 80.


Zit er op de verticale artikelen een zuignap voor automatische uitrusting van de printplaat?

Ja, op alle standaard verticale artikelen in tape-en-reel-verpakking is een zuignap bevestigd. De positie en grootte wordt gespecificeerd in de TecDoc Packaging (d.w.z. in de technische verpakkingstekening) in het downloadgedeelte van elk artikel. De... Meer bekijken

Ja, op alle standaard verticale artikelen in tape-en-reel-verpakking is een zuignap bevestigd. De positie en grootte wordt gespecificeerd in de TecDoc Packaging (d.w.z. in de technische verpakkingstekening) in het downloadgedeelte van elk artikel. De zuignap wordt verwijderd volgens het reflow-soldeerproces.

Minder bekijken

Zijn beide plug-in-partners ontworpen als floating-varianten om floating mogelijk te maken?

Meestal is slechts één kant van de connectorverbinding ontworpen als floating-versie en is de andere kant star. Dit dekt al een zeer groot tolerantiebereik. De floating female connector strip kan worden gecombineerd met drie starre versies van de mal... Meer bekijken

Meestal is slechts één kant van de connectorverbinding ontworpen als floating-versie en is de andere kant star. Dit dekt al een zeer groot tolerantiebereik. De floating female connector strip kan worden gecombineerd met drie starre versies van de male connector strip, zodat drie verschillende stapelhoogtes tussen 8,0 mm en 12,6 mm kunnen worden gerealiseerd.

Minder bekijken

Geldt de gespecificeerde gegevensoverdrachtssnelheid voor alle combinaties?

Nee, de opgegeven gegevensoverdrachtssnelheid heeft betrekking op een voorbeeldcombinatie. Deze kan variëren afhankelijk van de combinatie van artikelen. Factoren als verschillende stapelhoogtes – door langere of kortere contacten – beïnvloeden de si... Meer bekijken

Nee, de opgegeven gegevensoverdrachtssnelheid heeft betrekking op een voorbeeldcombinatie. Deze kan variëren afhankelijk van de combinatie van artikelen. Factoren als verschillende stapelhoogtes – door langere of kortere contacten – beïnvloeden de signaalkwaliteit en dus de haalbare datasnelheid. We kunnen met u samenwerken om gegevensoverdracht met hoge snelheid te optimaliseren voor individuele toepassingen. Neem contact met ons op.

Minder bekijken

Waar is pool 1?

De pool a1 (rij a, pin 1) is gemarkeerd op het artikel. Pool 1 is ook gemarkeerd in de TecDoc-tekeningen (productfamilietekening en verpakkingstekening). De oriëntatie van het artikel voor printplaatmontage en de steekrichting zijn dus duidelijk gede... Meer bekijken

De pool a1 (rij a, pin 1) is gemarkeerd op het artikel. Pool 1 is ook gemarkeerd in de TecDoc-tekeningen (productfamilietekening en verpakkingstekening). De oriëntatie van het artikel voor printplaatmontage en de steekrichting zijn dus duidelijk gedefinieerd. De klant kan in zijn eigen documentatie een andere definitie geven.

Minder bekijken

Waar kan ik informatie vinden over grotere lucht- en kruipwegen om de nodige spanningsvereisten in mijn toepassing te realiseren?

De minimumafstanden worden gespecificeerd in de technische gegevens. Op verzoek berekenen we graag afstanden voor gedeeltelijk geassembleerde connectors of tussen weggelaten pinnen (zogenaamde dead-metal-parts). Zo kunnen er ook hogere spanningsvereisten worden gerealiseerd.


Waar kan ik meer informatie vinden over board-to-board-connectors?

Whitepapers, nieuwe producten, productinformatie en video's zijn te vinden in het productgedeelte onder 'Board-to-board-connectors' van onze website. Download de brochure FINEPITCH Board-to-board-connectors als e-paper. Deze geeft details over toepas... Meer bekijken

Whitepapers, nieuwe producten, productinformatie en video's zijn te vinden in het productgedeelte onder 'Board-to-board-connectors' van onze website. Download de brochure FINEPITCH Board-to-board-connectors als e-paper. Deze geeft details over toepassingen, contactsystemen en de technische eigenschappen van de producten. Hij biedt ook informatie over gegevensoverdracht, elektromagnetische compatibiliteit (EMC) en het SMD-soldeerproces.

Minder bekijken


Bekijk FAQs