Sensor-/actorkabel - SAC-8P-M 8MS/ 1,5-PUR/M 8FR
1404203

Sensor-/actorkabel, 8-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, connector recht M8, op bus haaks M8, kabellengte: 1,5 m


Productdetails




Producttype Sensor-/actorkabels
aantal polen 8
toepassing Standaard
aantal kabelaansluitingen 1
afgeschermd nee
polarisatie A - standaard
Isolatie-eigenschappen
vervuilingsgraad 3

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 HB
materiaal behuizing TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
materiaal contact CuSn
materiaal contactoppervlak Ni/Au
materiaal contactblok TPU GF
materiaal wartel zinkspuitgietwerk, vernikkeld

overgangsweerstand ≤ 5 mΩ
isolatieweerstand ≥ 100 MΩ
nominale spanning UN 30 V AC
30 V DC
nominale stroom IN 1,5 A
beveiligingsschakeling niet aangesloten

Aderaansluiting
aandraaimoment 0,2 NmM8-connector

steekcycli ≥ 100
Kop 1
bouwvorm kop connector
kabeluitgang kop recht
schroefdraadsoort kop M8
kop 2
bouwvorm kop bus
kabeluitgang kop haaks
schroefdraadsoort kop M8

statusindicatie Nee
statusindicatie aanwezig Nee

kabellengte 1,5 m
UL AWM Style 20549
aantal polen 8
afgeschermd nee
kabeltype PUR halogeenvrij zwart [PUR]
aderopbouw signaalleiding 18x 0,10 mm
AWG signaalleiding 26
aderdoorsnede 8x 0,14 mm² (signaalader)
aderdiameter inclusief isolatie 1 mm ±0,02 mm (signaalader)
kabelbuitendiameter 5,1 mm ±0,15 mm
buitenmantel, materiaal PUR
buitenmantel, kleur zwartgrijs RAL 7021
materiaal aders blanke Cu-litzendraad
materiaal aderisolatie PP
afzonderlijke ader, kleur wit, bruin, groen, geel, grijs, rose, blauw, rood
wanddikte isolatie ≥ 0,21 mm (signaalader)
≥ 0,38 mm (buitenmantel)
compleet getwist 8 aders rond opvulling naar de kern
slaglengte compleet getwist 58 mm
max. aderweerstand 139 Ω/km (bij 20 °C)
isolatieweerstand 1 GΩ*km (bij 20 °C)
nominale spanning kabel ≤ 300 V AC
isolatiespanning ≥ 3000 V AC (Spark test)
kleinste buigradius, permanent gelegd 25,5 mm
kleinste buigradius, flexibel gelegd 51 mm
max. aantal buigcycli 4000000
Halogeenvrij volgens DIN VDE 0472 deel 815
volgens DIN EN 50267-2-1
vlambestendigheid volgens UL 758/1581 (horizontaal)
volgens UL 758/1581 FT2
oliebestendigheid volgens DIN EN 60811-2-1, 168 h bij 100 °C
Overige bestendigheid hydrolyse- en microbenbestendig
zeewaterbestendig
adhesie-arm
slijtvast
beperkt UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2-A
omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)
-25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)
kabelopbouw
Kabeltype PUR halogeenvrij zwart
buitenmantel, materiaal PUR
buitenmantel, kleur zwartgrijs RAL 7021

beschermklasse IP65
IP67
IP68
omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 85 °C (steker/bus)

M8
normen/bepalingen IEC 61076-2-104

Artikelnummer 1404203
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 1 Stuks
Aanwijzing Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode BF1BGA
Productcode BF1BGA
Cataloguspagina Pagina 207 (C-2-2019)
GTIN 4046356681230
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 58,6 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 58,6 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.0.1 27060311
ECLASS-11.0 27060311

ETIM

ETIM 8.0 EC001855

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00286

UL Listed

Approval ID: FILE E 221474
Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
30 V 1,5 A

cUL Listed

Approval ID: FILE E 221474
Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
30 V 1,5 A

EAC

Approval ID: RU D-DE.HB35.B.00387

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Periode voor reglementair gebruik (EFUP): 50 jaar
Informatie over gevaarlijke stoffen vindt u in de fabrikantverklaring onder 'Downloads'

Uw voordelen

eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
ruimte besparen – met meerpolige connectoren