Sensor-/actorkabel - SAC-5P-M12MS/ 0,5-542/M12FR BK
1406156

Sensor-/actorkabel, 5-polig, PVC, geel, connector recht M12, polarisatie: A, op bus haaks M12, polarisatie: A, kabellengte: 0,5 m


Productdetails




Producttype Sensor-/actorkabels
aantal polen 5
toepassing Standaard, US-leidingen
aantal kabelaansluitingen 1
afgeschermd nee
polarisatie A - standaard
Isolatie-eigenschappen
Overspanningscategorie II
vervuilingsgraad 3

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 HB
materiaal afdichting NBR
materiaal behuizing TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
materiaal contact CuSn
materiaal contactoppervlak Ni/Au
materiaal contactblok TPU GF
materiaal wartel zinkspuitgietwerk, vernikkeld

overgangsweerstand ≤ 5 mΩ
isolatieweerstand ≥ 100 MΩ
nominale spanning UN 48 V AC
60 V DC
nominale stroom IN 4 A
beveiligingsschakeling niet aangesloten

Aderaansluiting
aandraaimoment 0,4 NmM12-connector

steekcycli ≥ 100
Kop 1
bouwvorm kop connector
kabeluitgang kop recht
schroefdraadsoort kop M12
polarisatie A
kop 2
bouwvorm kop bus
kabeluitgang kop haaks
schroefdraadsoort kop M12
polarisatie A

statusindicatie Nee
statusindicatie aanwezig Nee

kabellengte 0,5 m
kabelgewicht 43 kg/km
UL AWM Style 2517 (105 °C / 300 V)
aantal polen 5
afgeschermd nee
kabeltype PVC geel 105 °C [542]
aderopbouw signaalleiding 30x 1,30 mm
AWG signaalleiding 22
aderdiameter inclusief isolatie 1,27 mm ±0,03 mm
kabelbuitendiameter 5,4 mm ±0,2 mm
buitenmantel, materiaal PVC
buitenmantel, kleur geel
materiaal aders vertinde Cu-litzendraad
materiaal aderisolatie PVC
afzonderlijke ader, kleur bruin, blauw, zwart, wit, grijs
compleet getwist 5 aders rond opvulling naar de kern
max. aderweerstand max. 50,5 Ω/km (20 °C)
isolatieweerstand ≥ (550 M ohm/m bij 500 V)
nominale spanning kabel 300 V
minimale buigradius, flexibel gelegd 8 x D
vlambestendigheid FT4
Overige bestendigheid UV-bestendig
Bijzondere eigenschappen UL-standaards PLTC en ITC
omgevingstemperatuur (bedrijf) -30 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage)
-5 °C ... 105 °C (kabel, flexibele montage)
kabelopbouw
Kabeltype PVC geel 105 °C
AWG signaalleiding 22
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf) -5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)
-40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)

beschermklasse IP65
IP67
IP68
omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 90 °C (steker/bus)
-40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)
-5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)

normen/bepalingen IEC 61076-2-101

Artikelnummer 1406156
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuks
Aanwijzing Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode BF1ICC
Productcode BF1ICC
GTIN 4046356798945
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 40 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 22,22 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst US


ECLASS

ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.0.1 27060311
ECLASS-11.0 27060311

ETIM

ETIM 8.0 EC001855

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00286

UL Listed

Approval ID: FILE E 221474
Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
125 V 4 A

cUL Listed

Approval ID: FILE E 221474
Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
125 V 4 A

EAC

Approval ID: RU D-DE.HB35.B.00387

cULus Listed


China RoHS Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e
Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden