Sensor-/actorkabel - SAC-4P-M8MR/ 1,5-542/M12FR BK
1406210

Sensor-/actorkabel, 4-polig, PVC, geel, connector haaks M8, op bus haaks M12 SPEEDCON, polarisatie: A, kabellengte: 1,5 m


Productdetails




Producttype Sensor-/actorkabels
aantal polen 4
toepassing Standaard, US-leidingen
aantal kabelaansluitingen 1
afgeschermd nee
polarisatie A - standaard
Isolatie-eigenschappen
Overspanningscategorie II
vervuilingsgraad 3

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 HB
materiaal afdichting NBR
materiaal behuizing TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
materiaal contact CuSn
materiaal contactoppervlak Ni/Au
materiaal contactblok TPU GF
materiaal wartel zinkspuitgietwerk, vernikkeld

overgangsweerstand ≤ 5 mΩ
isolatieweerstand ≥ 100 MΩ
nominale spanning UN 48 V AC
60 V DC
nominale stroom IN 4 A
beveiligingsschakeling niet aangesloten

Aderaansluiting
aandraaimoment 0,4 NmM12-connector

steekcycli ≥ 100
Kop 1
bouwvorm kop connector
kabeluitgang kop haaks
schroefdraadsoort kop M8
kop 2
bouwvorm kop bus
kabeluitgang kop haaks
schroefdraadsoort kop M12
type vergrendeling kop SPEEDCON
polarisatie A

statusindicatie Nee
statusindicatie aanwezig Nee

kabellengte 1,5 m
kabelgewicht 25 kg/km
UL AWM Style 2517 (105 °C / 300 V)
aantal polen 4
afgeschermd nee
kabeltype PVC geel 105 °C [542]
aderopbouw signaalleiding 32x 1,10 mm
AWG signaalleiding 24
aderdiameter inclusief isolatie 1,12 mm ±0,03 mm
kabelbuitendiameter 4,4 mm ±0,2 mm
buitenmantel, materiaal PVC
buitenmantel, kleur geel
materiaal aders vertinde Cu-litzendraad
materiaal aderisolatie PVC
afzonderlijke ader, kleur bruin, blauw, zwart, wit
compleet getwist 4 aders in de lengte getwist
max. aderweerstand max. 79,7 Ω/km (20 °C)
isolatieweerstand ≥ (550 M ohm/m bij 500 V)
nominale spanning kabel 300 V
minimale buigradius, flexibel gelegd 8 x D
vlambestendigheid FT4
Overige bestendigheid UV-bestendig
omgevingstemperatuur (bedrijf) -30 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage)
-5 °C ... 105 °C (kabel, flexibele montage)
kabelopbouw
Kabeltype PVC geel 105 °C
buitenmantel, materiaal PVC
buitenmantel, kleur geel
AWG signaalleiding 24
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf) -5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)
-40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)

beschermklasse IP65
IP67
IP68
omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 90 °C (steker/bus)
-40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)
-5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)

normen/bepalingen IEC 61076-2-101
normen/bepalingen IEC 61076-2-104

Artikelnummer 1406210
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuks
Aanwijzing Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode BF1ICB
Productcode BF1ICB
GTIN 4046356798402
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 22,22 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 22,22 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst US


ECLASS

ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.0.1 27060311
ECLASS-11.0 27060311

ETIM

ETIM 8.0 EC001855

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00286

UL Listed

Approval ID: FILE E 221474
Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
125 V 4 A

cUL Listed

Approval ID: FILE E 221474
Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
125 V 4 A

EAC

Approval ID: RU D-DE.HB35.B.00387

cUL Listed

Approval ID: FILE E 221474
Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
30 V 4 A

UL Listed

Approval ID: FILE E 221474
Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
30 V 4 A

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Periode voor reglementair gebruik (EFUP): 50 jaar
Informatie over gevaarlijke stoffen vindt u in de fabrikantverklaring onder 'Downloads'