Sensor-/actorkabel - SAC-4P-M12MS/0,6-PUR/M12FR D
1696060

Sensor-/actorkabel, 4-polig, PUR/PVC, geel, connector recht M12, polarisatie: A, op bus haaks M12, polarisatie: A, kabellengte: 0,6 m, DESINA


Productdetails




Producttype Sensor-/actorkabels
aantal polen 4
toepassing DESINA
aantal kabelaansluitingen 1
afgeschermd nee
polarisatie A - standaard
Isolatie-eigenschappen
Overspanningscategorie II
vervuilingsgraad 3

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 HB
materiaal afdichting NBR
materiaal behuizing TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
materiaal contact CuSn
materiaal contactoppervlak Ni/Au
materiaal contactblok TPU GF
materiaal wartel zinkspuitgietwerk, vernikkeld

overgangsweerstand ≤ 5 mΩ
isolatieweerstand ≥ 100 MΩ
nominale spanning UN 250 V AC
250 V DC
nominale stroom IN 4 A
beveiligingsschakeling niet aangesloten

Aderaansluiting
aandraaimoment 0,4 Nm

steekcycli ≥ 100
Kop 1
bouwvorm kop connector
kabeluitgang kop recht
schroefdraadsoort kop M12
polarisatie A
kop 2
bouwvorm kop bus
kabeluitgang kop haaks
schroefdraadsoort kop M12
polarisatie A

statusindicatie Nee
statusindicatie aanwezig Nee

kabellengte 0,6 m
Kabelgewicht 39 kg/km
UL AWM Style 20549
aantal polen 4
afgeschermd nee
kabeltype PUR/PVC, geel [140]
aderopbouw signaalleiding 42x 0,10 mm
AWG signaalleiding 22
aderdoorsnede 0,34 mm²
aderdiameter inclusief isolatie 1,5 mm ±0,05 mm
kabelbuitendiameter 5,2 mm ±0,2 mm
buitenmantel, materiaal PUR
buitenmantel, kleur geel
materiaal aders blanke Cu-litzendraad
materiaal aderisolatie PVC
afzonderlijke ader, kleur bruin, wit, blauw, zwart
wanddikte isolatie ca. 0,3 mm (aderisolatie)
≥ 0,38 mm (buitenmantel)
ca. 0,35 mm (binnenmantel)
compleet getwist 4 aders in de lengte getwist
max. aderweerstand max. 58 Ω/km (bij 20 °C)
isolatieweerstand ≥ 1 GΩ*km (bij 20 °C)
nominale spanning kabel ≤ 300 V
isolatiespanning ≥ 3000 V
kleinste buigradius, permanent gelegd 52 mm
kleinste buigradius, flexibel gelegd 52 mm
max. aantal buigcycli 2000000
vlambestendigheid volgens UL-Style 20549
omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)
-5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)
Kabelgewicht 39 kg/km
kabelopbouw
kabelcode LiYY-11Y
Kabeltype PUR/PVC, geel
kabelbuitendiameter 5,20 mm
buitenmantel, materiaal PUR
buitenmantel, kleur geel
materiaal binnenmantel PVC
materiaal aders blanke Cu-litzendraad
aderopbouw signaalleiding 42x 0,10 mm
AWG signaalleiding 22
materiaal aderisolatie PVC
wanddikte isolatie ≥ 0,3 mm (aderisolatie)
aderdiameter inclusief isolatie 1,5 mm ±0,05 mm
afzonderlijke ader, kleur bruin, wit, blauw, zwart
compleet getwist 4 aders in de lengte getwist
Elektrische eigenschappen
nominale spanning kabel 300 V
testspanning kabel 3000 V
aderweerstand max. 58 Ω/km
kabelisolatieweerstand ≥ 1 GΩ*km
Mechanische eigenschappen
kleinste buigradius, permanent gelegd 52 mm
kleinste buigradius, flexibel gelegd 52 mm
aantal buigcycli 2000000
buigradius 52 mm
richting van de verplaatsing 5 m
snelheid van de verplaatsing 3 m/s
Buigcycli
kleinste buigradius, permanent gelegd 52 mm
kleinste buigradius, flexibel gelegd 52 mm
aantal buigcycli 2000000
buigradius 52 mm
richting van de verplaatsing 5 m
snelheid van de verplaatsing 3 m/s
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf) -5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)
-25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)

beschermklasse IP65
IP67
IP68
omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 90 °C (steker/bus)
-25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)
-5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)

Artikelnummer 1696060
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 1 Stuks
Verkoopcode BF1CCA
Productcode BF1CCA
Cataloguspagina Pagina 104 (PC-2002)
GTIN 4017918181031
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 40,9 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 40 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.0.1 27060311
ECLASS-11.0 27060311

ETIM

ETIM 8.0 EC001855

UNSPSC

UNSPSC 21.0 26121600

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00286

UL Listed

Approval ID: FILE E 221474
Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
300 V 4 A

cUL Listed

Approval ID: FILE E 221474
Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
300 V 4 A

EAC

Approval ID: RU D-DE.HB35.B.00387

cULus Listed


China RoHS Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e
Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden

Uw voordelen

eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten