Sensor-/actorkabel - SAC-4P-M12FR SH/.../...
1697496

Sensor-/actorkabel, 4-polig, variabel kabeltype, afgeschermd, vrij kabeluiteinde, op bus haaks M12, polarisatie: A, kabellengte: vrije invoer (0,2 ... 40,0 m)


Productdetails




Producttype Sensor-/actorkabels
aantal polen 4
toepassing Standaard
aantal kabelaansluitingen 1
afgeschermd ja
polarisatie A - standaard
Isolatie-eigenschappen
Overspanningscategorie II
vervuilingsgraad 3

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 HB
materiaal afdichting NBR
materiaal behuizing TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
materiaal contact CuSn
materiaal contactoppervlak Ni/Au
materiaal contactblok TPU GF
materiaal wartel zinkspuitgietwerk, vernikkeld

overgangsweerstand ≤ 5 mΩ
isolatieweerstand ≥ 100 MΩ
nominale spanning UN 48 V AC
60 V DC
nominale stroom IN 4 A
beveiligingsschakeling niet aangesloten

Aderaansluiting
aandraaimoment 0,4 NmM12-connector

steekcycli ≥ 100
Kop 1
bouwvorm kop vrij kabeluiteinde
kop 2
bouwvorm kop bus
kabeluitgang kop haaks
schroefdraadsoort kop M12
polarisatie A

statusindicatie Nee
statusindicatie aanwezig Nee

kabellengte vrije invoer (0,2 ... 40,0 m)
PUR halogeenvrij zwart [PUR]
Maatschets
afgeschermd ja
UL AWM Style 20549 / 10493 (80 °C / 300 V)
Kabelgewicht 36 kg/km
Kabeltype PUR halogeenvrij zwart
Afkorting Li9Y-V1-C-V1-11Y
kabeltype (afkorting) PUR
kabelbuitendiameter 4,95 mm ±0,2 mm
buitenmantel, materiaal PUR
buitenmantel, kleur zwartgrijs RAL 7021
wanddikte buitenmantel ca. 0,5 mm
materiaal aders blanke Cu-litzendraad
aderopbouw signaalleiding 42x 0,10 mm
AWG signaalleiding 22
aderdoorsnede 4x 0,34 mm² (signaalader)
materiaal aderisolatie PP
wanddikte isolatie ≥ 0,21 mm
aderdiameter inclusief isolatie 1,27 mm ±0,02 mm (signaalader)
afzonderlijke ader, kleur bruin, wit, blauw, zwart
compleet getwist 4 aders in de lengte getwist
afscherming vlechtwerk van vertind koperdraad
optische schermafdekking 80 %
nominale spanning kabel ≤ 300 V
testspanning kabel ≥ 3000 V
aderweerstand max. 58 Ω/km (bij 20 °C)
kabelisolatieweerstand ≥ 100 GΩ*km (bij 20 °C)
impedantie ≥ 62 Ω (f = 10 MHz)
kabelcapaciteit ≤ 80 pF/m (geleider-geleider)
≤ 135 pF/m (ader-afscherming)
Leidinginductie ca. 0,75 mH/km (f = 1 kHz)
minimale buigradius, vast gelegd 5 x D
minimale buigradius, flexibel gelegd 10 x D
aantal buigcycli 10000000
minimale buigradius, kabelrupstoepassingen 10 x D
richting van de verplaatsing 10 m
snelheid van de verplaatsing 3 m/s
versnelling 10 m/s²
Halogeenvrij volgens DIN VDE 0472 deel 815
volgens DIN EN 50267-2-1
oliebestendigheid volgens DIN EN 60811-2-1
vlambestendigheid volgens UL 758/1581 FT2
DIN EN 60332-2-2 (20 s)
Overige bestendigheid goed bestand tegen zuren, logen en oplosmiddelen
hydrolyse- en microbenbestendig
zeewaterbestendig
beperkt UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2-A
slijtvast
Bijzondere eigenschappen kabelrupsbestendig
siliconenvrij
vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten
oppervlak adhesiearm
omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)
-40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)
PUR halogeenvrij, grijs [280]
Maatschets
afgeschermd ja
UL AWM Style 20549 / 10493 (80 °C / 300 V)
Kabelgewicht 36 kg/km
Kabeltype PUR halogeenvrij, grijs
Afkorting Li9Y-V1-C-V1-11Y
kabeltype (afkorting) 280
kabelbuitendiameter 4,95 mm ±0,2 mm
buitenmantel, materiaal PUR
buitenmantel, kleur grijs RAL 7001
wanddikte buitenmantel ca. 0,5 mm
materiaal aders blanke Cu-litzendraad
aderopbouw signaalleiding 42x 0,10 mm
AWG signaalleiding 22
aderdoorsnede 4x 0,34 mm² (signaalader)
materiaal aderisolatie PP
wanddikte isolatie ≥ 0,21 mm
aderdiameter inclusief isolatie 1,27 mm ±0,02 mm (signaalader)
afzonderlijke ader, kleur bruin, wit, blauw, zwart
compleet getwist 4 aders in de lengte getwist
afscherming vlechtwerk van vertind koperdraad
optische schermafdekking 80 %
nominale spanning kabel ≤ 300 V
testspanning kabel ≥ 3000 V
aderweerstand max. 58 Ω/km (bij 20 °C)
kabelisolatieweerstand ≥ 100 GΩ*km (bij 20 °C)
impedantie ≥ 62 Ω (f = 10 MHz)
kabelcapaciteit ≤ 80 pF/m (geleider-geleider)
≤ 135 pF/m (ader-afscherming)
Leidinginductie ca. 0,75 mH/km (f = 1 kHz)
minimale buigradius, vast gelegd 5 x D
minimale buigradius, flexibel gelegd 10 x D
aantal buigcycli 10000000
minimale buigradius, kabelrupstoepassingen 10 x D
richting van de verplaatsing 10 m
snelheid van de verplaatsing 3 m/s
versnelling 10 m/s²
Halogeenvrij volgens DIN VDE 0472 deel 815
volgens DIN EN 50267-2-1
oliebestendigheid volgens DIN EN 60811-2-1
vlambestendigheid volgens UL 758/1581 FT2
DIN EN 60332-2-2 (20 s)
Overige bestendigheid goed bestand tegen zuren, logen en oplosmiddelen
hydrolyse- en microbenbestendig
zeewaterbestendig
beperkt UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2-A
slijtvast
Bijzondere eigenschappen kabelrupsbestendig
siliconenvrij
vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten
oppervlak adhesiearm
omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)
-40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)
PVC zwart [PVC]
Maatschets
afgeschermd ja
Kabelgewicht 52 kg/km
Kabeltype PVC zwart
kabeltype (afkorting) PVC
kabelbuitendiameter 5,9 mm ±0,2 mm
buitenmantel, materiaal PVC
buitenmantel, kleur zwart RAL 9005
materiaal aders blanke Cu-litzendraad
aderopbouw signaalleiding 42x 0,10 mm
AWG signaalleiding 22
aderdoorsnede 4x 0,34 mm² (signaalader)
materiaal aderisolatie PVC
wanddikte isolatie ≥ 0,23 mm (aderisolatie)
aderdiameter inclusief isolatie 1,4 mm ±0,02 mm
afzonderlijke ader, kleur bruin, wit, blauw, zwart
compleet getwist 4 aders in de lengte getwist
afscherming vlechtwerk van vertind koperdraad
optische schermafdekking 85 %
nominale spanning kabel ≤ 300 V
testspanning kabel ≥ 3000 V
aderweerstand max. 58 Ω/km (bij 20 °C)
kabelisolatieweerstand ≥ 100 MΩ*km (bij 20 °C)
minimale buigradius, vast gelegd 5 x D
minimale buigradius, flexibel gelegd 10 x D
oliebestendigheid volgens DIN EN 60811-2-1
vlambestendigheid volgens UL-Style 2464
Bijzondere eigenschappen vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten
siliconenvrij
omgevingstemperatuur (bedrijf) -5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)
-25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)
PVC, grijs [500]
Maatschets
afgeschermd ja
Kabelgewicht 57 kg/km
Kabeltype PVC, grijs
kabeltype (afkorting) 500
kabelbuitendiameter 5,90 mm
buitenmantel, materiaal PVC
buitenmantel, kleur grijs RAL 7001
materiaal aders blanke Cu-litzendraad
aderopbouw signaalleiding 42x 0,10 mm
AWG signaalleiding 22
aderdoorsnede 0,34 mm²
materiaal aderisolatie PVC
wanddikte isolatie ≥ 0,23 mm (aderisolatie)
aderdiameter inclusief isolatie 1,4 mm ±0,02 mm
afzonderlijke ader, kleur bruin, wit, blauw, zwart
compleet getwist 4 aders in de lengte getwist
afscherming vlechtwerk van vertind koperdraad
optische schermafdekking 85 %
nominale spanning kabel 300 V
testspanning kabel 3000 V
aderweerstand max. 58 Ω/km
kabelisolatieweerstand ≥ 1 GΩ*km
minimale buigradius, vast gelegd 5 x D
minimale buigradius, flexibel gelegd 10 x D
oliebestendigheid volgens DIN EN 60811-2-1
Bijzondere eigenschappen vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten
siliconenvrij
omgevingstemperatuur (bedrijf) -5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)
-25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)
Opmerking Bij dit artikel gaat het om een sensor-/actorkabel met vrij te kiezen kabeltype. De technische gegevens van de mogelijke kabeltypen staan in de volgende tabel vermeld.
kabelopbouw
Kabeltype PVC zwart
PUR/PVC, grijs
PVC, grijs

beschermklasse IP65
IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 90 °C (steker/bus)

normen/bepalingen IEC 61076-2-101

Artikelnummer 1697496
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 1 Stuks
Aanwijzing Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode BF1CJA
Productcode BF1CJA
Cataloguspagina Pagina 199 (C-2-2019)
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.0.1 27060311
ECLASS-11.0 27060311

ETIM

ETIM 8.0 EC001855

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00286

UL Listed

Approval ID: FILE E 221474
Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
300 V 4 A

cUL Listed

Approval ID: FILE E 221474
Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
300 V 4 A

EAC

Approval ID: RU D-DE.HB35.B.00387

cULus Listed


China RoHS Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e
Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden

Uw voordelen

eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen