Sensor-/actorkabel - SAC-4P- 5,0-28X/M12FS OD
1454082

Sensor-/actorkabel, 4-polig, PE-X halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, vrij kabeluiteinde, op bus recht M12, polarisatie: A, kabellengte: 5 m, voor buiten toepassingen, met roestvaststalen rand


Productdetails




aantal polen 4
toepassing buitenopstelling
polarisatie A - standaard
Isolatie-eigenschappen
Overspanningscategorie II
vervuilingsgraad 3

kleur zwart
brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0
materiaal afdichting FPM
materiaal behuizing PP
materiaal contact CuSn
materiaal contactoppervlak Ni/Au
materiaal contactblok PP
materiaal wartel roestvaststaal

overgangsweerstand ≤ 5 mΩ
isolatieweerstand ≥ 100 MΩ
nominale spanning UN 250 V AC
250 V DC
nominale stroom IN 4 A
beveiligingsschakeling niet aangesloten

steekcycli ≥ 100
Kop 1
bouwvorm kop vrij kabeluiteinde
kop 2
bouwvorm kop bus
kabeluitgang kop recht
schroefdraadsoort kop M12
polarisatie A

statusindicatie Nee
statusindicatie aanwezig Nee

kabellengte vast 5 m
afgeschermd nee
kabelgewicht 44 kg/km
kabelopbouw
kabelcode Li2X2X
kabeltype PE-X zwart
kabeltype (afkorting) 28X
kabeldiameter 5,2 mm ±0,2 mm
buitenmantel, materiaal PE-X
buitenmantel, kleur zwartgrijs RAL 7021
materiaal aders blanke Cu-litzendraad
aderopbouw signaalleiding 28x 0,15 mm
AWG signaalleiding 20
materiaal aderisolatie PE-X
wanddikte isolatie ca. 0,3 mm (aderisolatie)
aderdiameter inclusief isolatie 1,6 mm ±0,05 mm (signaalader)
afzonderlijke ader, kleur bruin, wit, blauw, zwart
compleet getwist 4 aders in de lengte getwist
slaglengte compleet getwist 61,6 mm
Elektrische eigenschappen
nominale spanning kabel ≤ 300 V AC
testspanning kabel ≥ 3000 V AC
aderweerstand ≤ 39 Ω/km (bij 20 °C)
kabelisolatieweerstand ≥ 100 MΩ*km (bij 20 °C)
Buigcycli
kleinste buigradius, permanent gelegd 26 mm
kleinste buigradius, flexibel gelegd 52 mm
aantal buigcycli 2000000
buigradius 52 mm
richting van de verplaatsing 10 m
snelheid van de verplaatsing 3 m/s
versnelling 10 m/s²
Omgevingsomstandigheden
Halogeenvrij volgens DIN VDE 0472 deel 815
oliebestendigheid volgens DIN EN 60811-2-1
rookgasdicht volgens DIN EN 61034
vlambestendigheid volgens DIN 60332-1-2
volgens DIN EN 50266-2-5
volgens IEC 60332-3-25 (brandtest)
Brandgascorrosiviteit volgens IEC 60754
Overige bestendigheid UV-bestendig volgens DIN VDE 0276-605
Bijzondere eigenschappen netstructuur
omgevingstemperatuur (bedrijf) -15 °C ... 105 °C (kabel, flexibele montage)
-40 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage)
kabeltype PE-X zwart [28X]
aantal polen 4
afgeschermd nee
aderopbouw signaalleiding 28x 0,15 mm
AWG signaalleiding 20
aderdoorsnede 4x 0,5 mm² (signaalader)
buitenmantel, materiaal PE-X
buitenmantel, kleur zwartgrijs RAL 7021
materiaal aders blanke Cu-litzendraad
afzonderlijke ader, kleur bruin, wit, blauw, zwart
nominale spanning kabel ≤ 300 V AC
isolatiespanning ≥ 3000 V AC
vlambestendigheid volgens DIN 60332-1-2
volgens DIN EN 50266-2-5
volgens IEC 60332-3-25 (brandtest)

beschermklasse IP65
IP67
IP68
IP69K
omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 105 °C (steker/bus)
-40 °C ... 85 °C (bij snelle temperatuurwisselingen (volgens IEC 60512-11-4))

M12
normen/bepalingen IEC 61076-2-101

Bestelsleutel 1454082
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 1 Stuks
Verkoopcode BF1CCA
Productcode BF1CCA
Cataloguspagina Pagina 153 (C-4-2013)
GTIN 4046356568692
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 233,3 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 224,8 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.0.1 27060311
ECLASS-11.0 27060311

ETIM

ETIM 6.0 EC001855

UNSPSC

UNSPSC 19.0 31251501
UNSPSC 20.0 31251501
UNSPSC 21.0 31251501

EAC

DNV GL

EAC


China RoHS Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e
Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden

Uw voordelen

eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Uitermate robuust: bestand tegen olie, UV en ozon, bestand tegen temperaturen van -40 °C ... +105 °C