Sensor-/actorkabel - SAC-4P-3,0-600/M12FR-3L FB
1404020

Sensor-/actorkabel, 4-polig, PP-EPDM, grijs RAL 7035, vrij kabeluiteinde, op bus haaks M12, polarisatie: A, met 3 led's, kabellengte: 3 m, Hygienic Design, met kunststofrand


Productdetails




Producttype Sensor-/actorkabels
aantal polen 4
toepassing Levensmiddelenindustrie
aantal kabelaansluitingen 1
afgeschermd nee
polarisatie A - standaard
Isolatie-eigenschappen
Overspanningscategorie II
vervuilingsgraad 3

materiaal afdichting FKM
materiaal behuizing PP
materiaal contact CuSn
materiaal contactoppervlak Ni/Au
materiaal contactblok PP
materiaal wartel polypropyleen

overgangsweerstand ≤ 5 mΩ
isolatieweerstand ≥ 100 MΩ
nominale spanning UN 24 V DC
nominale stroom IN 4 A
beveiligingsschakeling niet aangesloten

Aderaansluiting
aandraaimoment 0,4 NmM12-connector

steekcycli ≥ 100
Kop 1
bouwvorm kop vrij kabeluiteinde
kop 2
bouwvorm kop bus
kabeluitgang kop haaks
schroefdraadsoort kop M12
polarisatie A
statusindicatie kop 3 led's

statusindicatie 3 led's
statusindicatie aanwezig ja

kabellengte 3 m
Kabelgewicht 30 kg/km
aantal polen 4
afgeschermd nee
aderopbouw signaalleiding 42x 0,10 mm
AWG signaalleiding 22
aderdoorsnede 4x 0,34 mm² (signaalader)
aderdiameter inclusief isolatie 1,27 mm ±0,02 mm (signaalader)
kabelbuitendiameter 4,7 mm ±0,15 mm
buitenmantel, materiaal PP-EPDM
buitenmantel, kleur grijs RAL 7035
materiaal aders blanke Cu-litzendraad
materiaal aderisolatie PP
afzonderlijke ader, kleur bruin, wit, blauw, zwart
wanddikte isolatie ≥ 0,21 mm
wanddikte buitenmantel ca. 0,8 mm
compleet getwist 4 aders in de lengte getwist
slaglengte compleet getwist 48 mm
max. aderweerstand ca. 58 MΩ/km
isolatieweerstand ≥ 1 GΩ*km
nominale spanning kabel ≤ 300 V
isolatiespanning ≥ 3000 V
minimale buigradius, vast gelegd 5 x D
minimale buigradius, flexibel gelegd 10 x D
max. aantal buigcycli 4000000
Torsiefrequentie Torsiecycli/min
Halogeenvrij volgens DIN VDE 0472 deel 815
Overige bestendigheid bestand tegen warmteonttrekking en slagvast bij lage temperaturen volgens DIN EN 60811-1-4 (-40 °C)
Bijzondere eigenschappen beperkt kabelrupsbestendig
omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage)
-25 °C ... 105 °C (kabel, flexibele montage)
kabelopbouw
Kabeltype PP halogeenvrij, grijs
buitenmantel, materiaal PP-EPDM
buitenmantel, kleur grijs RAL 7035

beschermklasse IP65
IP67
IP68
IP69K
omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 105 °C (steker/bus)

normen/bepalingen IEC 61076-2-101
normen/bepalingen FDA 21 CFR 177.2600

Artikelnummer 1404020
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 1 Stuks
Verkoopcode BF1CCA
Productcode BF1CCA
Cataloguspagina Pagina 144 (C-4-2013)
GTIN 4046356677653
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 93,9 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 89 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.0.1 27060311
ECLASS-11.0 27060311

ETIM

ETIM 8.0 EC001855

UNSPSC

UNSPSC 21.0 26121600

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00286

EAC

Approval ID: RU D-DE.HB35.B.00387

China RoHS Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e
Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden

Uw voordelen

eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
verontreinigingen snel zichtbaar – dankzij de lichte kleur
comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose