Sensor-/actorkabel - SAC-3P-M8MS/ 2,0-542 BK
1406281

Sensor-/actorkabel, 3-polig, PVC, geel, connector recht M8, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 2 m


Productdetails




aantal polen 3
toepassing Standaard, US-leidingen
polarisatie A - standaard
Isolatie-eigenschappen
Overspanningscategorie II
vervuilingsgraad 3

beschermklasse IP65
IP67
IP68
beschermklasse IP65/IP67/IP68
omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 90 °C (steker/bus)
-40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)
-5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)

steekcycli ≥ 100
kop 2
bouwvorm vrij kabeluiteinde

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 HB
materiaal behuizing TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
materiaal contact CuSn
materiaal contactoppervlak Ni/Au
materiaal contactblok TPU GF
materiaal wartel zinkspuitgietwerk, vernikkeld

overgangsweerstand ≤ 5 mΩ
isolatieweerstand ≥ 100 MΩ
nominale spanning UN 48 V AC
60 V DC
nominale stroom IN 4 A
beveiligingsschakeling niet aangesloten

statusindicatie Nee
statusindicatie aanwezig Nee

kabellengte vast 2 m
afgeschermd nee
UL AWM Style 2517 (105 °C / 300 V)
kabelgewicht 21 kg/km
kabelopbouw
kabeltype PVC geel 105 °C
kabeltype (afkorting) 542
kabeldiameter 4,1 mm ±0,2 mm
buitenmantel, materiaal PVC
buitenmantel, kleur geel
materiaal aders vertinde Cu-litzendraad
AWG signaalleiding 24
materiaal aderisolatie PVC
aderdiameter inclusief isolatie 1,12 mm ±0,03 mm
afzonderlijke ader, kleur bruin, blauw, zwart
compleet getwist 3 aders in de lengte getwist
Elektrische eigenschappen
nominale spanning kabel 300 V
aderweerstand max. 79,7 Ω/km (20 °C)
kabelisolatieweerstand ≥ (550 M ohm/m bij 500 V)
Buigcycli
minimale buigradius, flexibel gelegd 8 x D
Omgevingsomstandigheden
vlambestendigheid FT4
Overige bestendigheid UV-bestendig
omgevingstemperatuur (bedrijf) -30 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage)
kabelopbouw
kabeltype PVC geel 105 °C
buitenmantel, materiaal PVC
buitenmantel, kleur geel
AWG signaalleiding 24
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf) -5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)
-40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)

normen/bepalingen IEC 61076-2-104

Bestelsleutel 1406281
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuks
Aanwijzing Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode BF1ICA
GTIN 4046356797719
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 53,1 GRM
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 51,4 GRM
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst US


ECLASS

ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.0.1 27060311
ECLASS-11.0 27060311

ETIM

ETIM 6.0 EC001855

UNSPSC

UNSPSC 19.0 31251501
UNSPSC 20.0 31251501
UNSPSC 21.0 31251501

EAC

UL Listed

Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
125 V 4 A

cUL Listed

Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
125 V 4 A

EAC

cUL Listed

Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
60 V 4 A

UL Listed

Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
60 V 4 A

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Periode voor reglementair gebruik (EFUP): 50 jaar
Informatie over gevaarlijke stoffen vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"