Sensor-/actorkabel - SAC-3P-M12MR-M8FR BK/.../...
1405952

Sensor-/actorkabel, 3-polig, variabel kabeltype, connector haaks M12, polarisatie: A, op bus haaks M8, kabellengte: vrije invoer (0,2 ... 40,0 m)


Productdetails




Producttype Sensor-/actorkabels
aantal polen 3
toepassing Standaard, US-leidingen
aantal kabelaansluitingen 1
afgeschermd nee
polarisatie A - standaard
Isolatie-eigenschappen
Overspanningscategorie II
vervuilingsgraad 3

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 HB
materiaal afdichting NBR
materiaal behuizing TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
materiaal contact CuSn
materiaal contactoppervlak Ni/Au
materiaal contactblok TPU GF
materiaal wartel zinkspuitgietwerk, vernikkeld

overgangsweerstand ≤ 5 mΩ
isolatieweerstand ≥ 100 MΩ
nominale spanning UN 48 V AC
60 V DC
nominale stroom IN 4 A
beveiligingsschakeling niet aangesloten

Aderaansluiting
aandraaimoment 0,4 NmM12-connector

steekcycli ≥ 100
Kop 1
bouwvorm kop connector
kabeluitgang kop haaks
schroefdraadsoort kop M12
polarisatie A
kop 2
bouwvorm kop bus
kabeluitgang kop haaks
schroefdraadsoort kop M8

statusindicatie Nee
statusindicatie aanwezig Nee

kabellengte vrije invoer (0,2 ... 40,0 m)
PVC geel 105 °C [542]
Maatschets
afgeschermd nee
UL AWM Style 2517 (105 °C / 300 V)
kabelgewicht 21 kg/km
Kabeltype PVC geel 105 °C
kabeltype (afkorting) 542
kabelbuitendiameter 4,1 mm ±0,2 mm
buitenmantel, materiaal PVC
buitenmantel, kleur geel
materiaal aders vertinde Cu-litzendraad
AWG signaalleiding 24
materiaal aderisolatie PVC
aderdiameter inclusief isolatie 1,12 mm ±0,03 mm
afzonderlijke ader, kleur bruin, blauw, zwart
compleet getwist 3 aders in de lengte getwist
nominale spanning kabel 300 V
aderweerstand max. 79,7 Ω/km (20 °C)
kabelisolatieweerstand ≥ (550 M ohm/m bij 500 V)
minimale buigradius, flexibel gelegd 8 x D
vlambestendigheid FT4
Overige bestendigheid UV-bestendig
omgevingstemperatuur (bedrijf) -30 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage)
PVC zwart 105 °C [535]
Maatschets
afgeschermd nee
UL AWM Style 2517 (105 °C / 300 V)
kabelgewicht 21 kg/km
Kabeltype PVC zwart 105 °C
kabeltype (afkorting) 535
kabelbuitendiameter 4,1 mm ±0,2 mm
buitenmantel, materiaal PVC
buitenmantel, kleur zwart
materiaal aders vertinde Cu-litzendraad
aderopbouw signaalleiding 32x 1,10 mm
AWG signaalleiding 24
materiaal aderisolatie PVC
aderdiameter inclusief isolatie 1,12 mm ±0,03 mm
afzonderlijke ader, kleur bruin, blauw, zwart
compleet getwist 3 aders in de lengte getwist
nominale spanning kabel 300 V
minimale buigradius, flexibel gelegd 8 x D
vlambestendigheid FT4
Overige bestendigheid UV-bestendig
omgevingstemperatuur (bedrijf) -30 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage)
PUR, halogeenvrij, geel [240]
Maatschets
afgeschermd nee
UL AWM Style 20549
kabelgewicht 24 kg/km
Kabeltype PUR, halogeenvrij, geel
Afkorting Li9Y11Y
kabeltype (afkorting) 240
kabelbuitendiameter 4,4 mm ±0,15 mm
buitenmantel, materiaal PUR
buitenmantel, kleur geel
wanddikte buitenmantel ca. 0,9 mm
materiaal aders blanke Cu-litzendraad
aderopbouw signaalleiding 32x 0,10 mm
AWG signaalleiding 24
aderdoorsnede 3x 0,25 mm² (signaalader)
materiaal aderisolatie PP
wanddikte isolatie ≥ 0,21 mm
aderdiameter inclusief isolatie 1,17 mm ±0,02 mm
afzonderlijke ader, kleur bruin, blauw, zwart
compleet getwist 3 aders in de lengte getwist
slaglengte compleet getwist 40 mm
nominale spanning kabel ≤ 300 V AC
testspanning kabel ≥ 3000 V AC (Spark test)
aderweerstand 78 Ω/km (bij 20 °C)
kabelisolatieweerstand ≥ 1 GΩ*km (bij 20 °C)
minimale buigradius, vast gelegd 5 x D
minimale buigradius, flexibel gelegd 10 x D
aantal buigcycli 4000000
minimale buigradius, kabelrupstoepassingen 10 x D
richting van de verplaatsing 10 m
snelheid van de verplaatsing 3 m/s
versnelling 10 m/s²
Halogeenvrij volgens DIN VDE 0472 deel 815
volgens EN 50267-2-1
oliebestendigheid volgens DIN EN 60811-2-1, 168 h bij 100 °C
volgens UL 758, 168 h bij 60 °C
vlambestendigheid volgens UL 758/1581 FT2
Overige bestendigheid hydrolyse- en microbenbestendig
zeewaterbestendig
slijtvast
adhesie-arm
omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)
-40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)
PUR halogeenvrij zwart [PUR]
Maatschets
afgeschermd nee
UL AWM Style 20549 / 10493 (80 °C / 300 V)
kabelgewicht 18 kg/km
Kabeltype PUR halogeenvrij zwart
Afkorting Li9Y11Y-HF
kabeltype (afkorting) PUR
kabelbuitendiameter 3,6 mm ±0,15 mm
buitenmantel, materiaal PUR
buitenmantel, kleur zwartgrijs RAL 7021
wanddikte buitenmantel ca. 0,5 mm
materiaal aders blanke Cu-litzendraad
aderopbouw signaalleiding 32x 0,10 mm
AWG signaalleiding 24
aderdoorsnede 3x 0,25 mm²
materiaal aderisolatie PP
wanddikte isolatie ≥ 0,21 mm (aderisolatie)
aderdiameter inclusief isolatie 1,17 mm ±0,02 mm
afzonderlijke ader, kleur bruin, blauw, zwart
compleet getwist 3 aders in de lengte getwist
slaglengte compleet getwist 40 mm
nominale spanning kabel ≤ 300 V
testspanning kabel ≥ 3000 V
aderweerstand ≤ 78 Ω/km (bij 20 °C)
kabelisolatieweerstand ≥ 100 GΩ*km (bij 20 °C)
kleinste buigradius, permanent gelegd 18 mm
kleinste buigradius, flexibel gelegd 36 mm
aantal buigcycli 10000000
buigradius 44 mm
richting van de verplaatsing 10 m
snelheid van de verplaatsing 3 m/s
versnelling 10 m/s²
Halogeenvrij volgens DIN VDE 0472 deel 815
oliebestendigheid volgens DIN EN 60811-2-1
vlambestendigheid volgens UL 758/1581 FT2
DIN EN 60332-2-2 (20 s)
Overige bestendigheid hydrolyse- en microbenbestendig
goed bestand tegen zuren, logen en oplosmiddelen
zeewaterbestendig
beperkt UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2-A
Bijzondere eigenschappen kabelrupsbestendig
siliconenvrij
vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten
omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)
-40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)
PUR, zeer soepel, grijs [800]
Maatschets
Opmerking Ondanks de zeer robuuste buitenmantel kan deze kabel in stappen van slechts 5 cm worden ontmanteld.
afgeschermd nee
UL AWM Style 20549
kabelgewicht 24 kg/km
Kabeltype PUR, zeer soepel, grijs
Afkorting LiF9Y11Y
kabeltype (afkorting) 800
kabelbuitendiameter 4,3 mm ±0,2 mm
buitenmantel, materiaal PUR
buitenmantel, kleur grijs RAL 7001
materiaal aders blanke Cu-litzendraad
aderopbouw signaalleiding 32x 0,10 mm
AWG signaalleiding 24
aderdoorsnede 3x 0,25 mm² (signaalader)
materiaal aderisolatie PP
aderdiameter inclusief isolatie 1,2 mm ±0,05 mm (signaalader)
afzonderlijke ader, kleur bruin, blauw, zwart
compleet getwist 3 aders in de lengte getwist
nominale spanning kabel 300 V
testspanning kabel 2000 V
aderweerstand ca. 76 Ω/km
kabelisolatieweerstand ≥ 20 MΩ*km
minimale buigradius, vast gelegd 4 x D
minimale buigradius, flexibel gelegd 7,5 x D
aantal buigcycli 10000000
minimale buigradius, kabelrupstoepassingen 7,5 x D
richting van de verplaatsing 5 m
snelheid van de verplaatsing 3,3 m/s
versnelling 5 m/s²
aantal buigcycli 15000000
richting van de verplaatsing 0,9 m
snelheid van de verplaatsing 5 m/s
versnelling 30 m/s²
Torsiebelasting ± 360 °/m
Torsiecycli 1000000
Halogeenvrij volgens DIN VDE 0472 deel 815
oliebestendigheid volgens DIN EN 60811-2-1
vlambestendigheid volgens UL 758/1581 FT2
Overige bestendigheid goed bestand tegen zuren, logen en oplosmiddelen
siliconenvrij
Bijzondere eigenschappen Kabelmantel lasparelvast, recyclebaar, mat, adhesie-arm, slijtvast, vlambestendig en zelfdovend
siliconen- en cadmiumvrij
vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten
omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)
-40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)
PVC, grijs, 105 °C [544]
Maatschets
afgeschermd nee
UL AWM Style 2517 (105 °C / 300 V)
kabelgewicht 21 kg/km
Kabeltype PVC, grijs, 105 °C
kabeltype (afkorting) 544
kabelbuitendiameter 4,1 mm ±0,2 mm
buitenmantel, materiaal PVC
buitenmantel, kleur geel
materiaal aders vertinde Cu-litzendraad
AWG signaalleiding 24
materiaal aderisolatie PVC
aderdiameter inclusief isolatie 1,12 mm ±0,03 mm
afzonderlijke ader, kleur bruin, blauw, zwart
compleet getwist 3 aders in de lengte getwist
nominale spanning kabel 300 V
aderweerstand max. 79,7 Ω/km (20 °C)
kabelisolatieweerstand ≥ (550 M ohm/m bij 500 V)
minimale buigradius, flexibel gelegd 12 x D
vlambestendigheid FT4
Overige bestendigheid UV-bestendig
omgevingstemperatuur (bedrijf) -30 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage)
Opmerking Bij dit artikel gaat het om een sensor-/actorkabel met vrij te kiezen kabeltype. De technische gegevens van de mogelijke kabeltypen staan in de volgende tabel vermeld.
kabelopbouw
Kabeltype PVC geel 105 °C
PVC zwart 105 °C
PUR, halogeenvrij, geel
PUR, zeer soepel, grijs
PVC, grijs, 105 °C

beschermklasse IP65
IP67
IP68
omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 90 °C (steker/bus)

normen/bepalingen IEC 61076-2-101
normen/bepalingen IEC 61076-2-104

Artikelnummer 1405952
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuks
Aanwijzing Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode BF1ICA
Productcode BF1ICA
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 31,71 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 30,2 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst US


ECLASS

ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.0.1 27060311
ECLASS-11.0 27060311

ETIM

ETIM 8.0 EC001855

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC

Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00286

UL Listed

Approval ID: FILE E 221474
Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
60 V 4 A

cUL Listed

Approval ID: FILE E 221474
Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
60 V 4 A

cULus Listed


China RoHS Periode voor reglementair gebruik (EFUP): 50 jaar
Informatie over gevaarlijke stoffen vindt u in de fabrikantverklaring onder 'Downloads'