EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00286UL Listed
Toelatings-ID: FILE E 221474Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1 A |
Sensor-/actorkabel, 17-polig, PUR/PVC, zwart RAL 9005, afgeschermd, vrij kabeluiteinde, op bus recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, kabellengte: 5 m
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1 A |