Sensor-/actorkabel - SAC-3P-10,0-PVC/A
1402978

Sensor-/actorkabel, 3-polig, PVC, zwart RAL 9005, vrij kabeluiteinde, op ventielsteker A, kabellengte: 10 m


Productdetails




Producttype Sensor-/actorkabels met ventielsteker
aantal polen 3
toepassing Standaard
aantal kabelaansluitingen 1
afgeschermd nee
Isolatie-eigenschappen
Overspanningscategorie III
vervuilingsgraad 3

overgangsweerstand ≤ 5 mΩ
isolatieweerstand ≥ 100 MΩ
nominale spanning UN 230 V AC
230 V DC
nominale stroom IN 6 A
beveiligingsschakeling niet aangesloten

statusindicatie Nee
statusindicatie aanwezig Nee

kleur handgreep zwart
brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0
materiaal afdichting TPU (afdichting aangespoten)
materiaal behuizing ventielsteker TPU
materiaal contact CuSn
materiaal contactblok ventielsteker PA 6.6
materiaal contactoppervlak Sn

Kop 1
bouwvorm kop vrij kabeluiteinde
kop 2
bouwvorm kop ventielsteker
schroefdraadsoort kop A

kabellengte 10 m
UL AWM Style 2464
aantal polen 3
afgeschermd nee
kabeltype PVC zwart [PVC]
aderopbouw signaalleiding 16x 0,20 mm
AWG signaalleiding 20
aderdoorsnede 3x 0,5 mm²
aderdiameter inclusief isolatie 1,5 mm ±0,05 mm
kabelbuitendiameter 4,8 mm ±0,2 mm
buitenmantel, materiaal PVC
buitenmantel, kleur zwart RAL 9005
materiaal aders blanke Cu-litzendraad
materiaal aderisolatie PVC
afzonderlijke ader, kleur zwart 1, zwart 2, groen/geel
compleet getwist 3 aders in de lengte getwist
max. aderweerstand 39 Ω/km (bij 20 °C)
isolatieweerstand ≥ 20 MΩ*km
nominale spanning kabel 300 V
isolatiespanning 1200 V
minimale buigradius, vast gelegd 5 x D
vlambestendigheid DIN VDE 0482
DIN EN 50265-2-1
oliebestendigheid zeer oliebestendig
omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)
-5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)
kabelopbouw
Kabeltype PVC zwart
buitenmantel, materiaal PVC
buitenmantel, kleur zwart RAL 9005

Omgevingsomstandigheden
beschermklasse IP65
IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 85 °C (ventielsteker)

Ventielstekers
normen/bepalingen EN 175301-803

Artikelnummer 1402978
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 1 Stuks
Aanwijzing Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode BF1DAA
Productcode BF1DAA
Cataloguspagina Pagina 239 (C-2-2019)
GTIN 4046356637855
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 401,9 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 367,4 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27060312
ECLASS-10.0.1 27060312
ECLASS-11.0 27060312

ETIM

ETIM 8.0 EC001855

UNSPSC

UNSPSC 21.0

CSA

Approval ID: 13631
Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
230 V 6 A

EAC

Approval ID: RU D-DE.HB35.B.00387

CSAus

Approval ID: 13631
Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
230 V 6 A

cCSAus


REACh SVHC Dechlorane Plus
China RoHS Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e
Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden

Uw voordelen

eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten