Sensor-/actorkabel - SAC-8P-M12MS/50,0-PUR/M12FS SH
1401854

Sensor-/actorkabel, 8-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: A, op bus recht M12, polarisatie: A, kabellengte: 50 m


Productdetails




aantal polen 8
aantal kabelaansluitingen 1
afgeschermd ja
polarisatie A - standaard
Isolatie-eigenschappen
Overspanningscategorie II
vervuilingsgraad 3

overgangsweerstand ≤ 5 mΩ
isolatieweerstand ≥ 100 MΩ
nominale spanning UN 30 V AC
30 V DC
nominale stroom IN 2 A

statusindicatie Nee
statusindicatie aanwezig Nee

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 HB
materiaal afdichting NBR
materiaal behuizing TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
materiaal contact CuZn
materiaal contactoppervlak Ni/Au
materiaal contactblok TPU GF
materiaal wartel zinkspuitgietwerk, vernikkeld

steekcycli ≥ 100
Kop 1
bouwvorm kop connector
kabeluitgang kop recht
schroefdraadsoort kop M12
polarisatie A
kop 2
bouwvorm kop bus
kabeluitgang kop recht
schroefdraadsoort kop M12
polarisatie A

kabellengte 50 m
kabelgewicht 53 kg/km
UL AWM Style 20549 / 10493 (80 °C / 300 V)
aantal polen 8
afgeschermd ja
kabeltype PUR halogeenvrij zwart [PUR]
aderopbouw signaalleiding 32x 0,10 mm
AWG signaalleiding 24
aderdoorsnede 8x 0,25 mm² (signaalader)
aderdiameter inclusief isolatie 1,17 mm ±0,02 mm
kabelbuitendiameter 5,9 mm ±0,2 mm
buitenmantel, materiaal PUR
buitenmantel, kleur zwartgrijs RAL 7021
materiaal aders blanke Cu-litzendraad
materiaal aderisolatie PP
afzonderlijke ader, kleur bruin, wit, groen, geel, grijs, roze, blauw, rood
wanddikte isolatie ca. 0,2 mm
wanddikte buitenmantel ca. 0,5 mm
compleet getwist 8 aders rond opvulling naar de kern
optische schermafdekking 85 %
max. aderweerstand ≤ 78 Ω/km (bij 20 °C)
isolatieweerstand ≥ 1 GΩ*km (bij 20 °C)
nominale spanning kabel ≤ 300 V AC
isolatiespanning ≥ 3000 V AC (Spark test)
isolatiespanning ader/afscherming ≥ 2000 V AC (gedurende 60 s)
minimale buigradius, vast gelegd 5 x D
minimale buigradius, flexibel gelegd 10 x D
max. aantal buigcycli 2000000
Halogeenvrij volgens DIN VDE 0472 deel 815
volgens IEC 60754-1
vlambestendigheid volgens UL FT-2
volgens UL 758/1581 (horizontaal)
volgens UL 758/1581 FT2
volgens DIN EN 60332-2-2 (20 s)
oliebestendigheid volgens IEC 60811-404
Overige bestendigheid hydrolyse- en microbenbestendig
zeewaterbestendig
slijtagearm
beperkt UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2-A
Bijzondere eigenschappen kabelrupsbestendig
omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)
-25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)
kabelgewicht 54 kg/km
kabelopbouw
kabelcode Li9Y-V1-C-V1-11Y
Kabeltype PUR halogeenvrij zwart
kabelbuitendiameter 5,90 mm
buitenmantel, materiaal PUR
buitenmantel, kleur zwartgrijs RAL 7021
materiaal aders blanke Cu-litzendraad
aderopbouw signaalleiding 32x 0,10 mm
AWG signaalleiding 24
materiaal opvulling PE
materiaal aderisolatie PP
wanddikte isolatie ≥ 0,21 mm (aderisolatie)
aderdiameter inclusief isolatie 1,17 mm ±0,02 mm
afzonderlijke ader, kleur bruin, wit, groen, geel, grijs, roze, blauw, rood
compleet getwist 8 aders rond opvulling naar de kern
afscherming vlechtwerk van koperdraad
optische schermafdekking 85 %
Elektrische eigenschappen
nominale spanning kabel ≤ 300 V
testspanning kabel ≥ 3000 V
aderweerstand max. 78 Ω/km
kabelisolatieweerstand ≥ 100 GΩ*km
Mechanische eigenschappen
kleinste buigradius, permanent gelegd 59 mm
kleinste buigradius, flexibel gelegd 59 mm
aantal buigcycli 4000000
buigradius 59 mm
richting van de verplaatsing 10 m
snelheid van de verplaatsing 3 m/s
versnelling 10 m/s²
Buigcycli
kleinste buigradius, permanent gelegd 59 mm
kleinste buigradius, flexibel gelegd 59 mm
aantal buigcycli 4000000
buigradius 59 mm
richting van de verplaatsing 10 m
snelheid van de verplaatsing 3 m/s
versnelling 10 m/s²

Omgevingsomstandigheden
beschermklasse IP65
IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 90 °C (steker/bus)
-25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)
-5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)

Artikelnummer 1401854
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 25 Stuks
Aanwijzing Ordergebonden productie (geen retournering)
Productcode BF1CMA
GTIN 4046356574914
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 2.649,1 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2.649,1 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-11.0 27060311

ETIM

ETIM 7.0 EC001855

China RoHS Periode voor reglementair gebruik (EFUP): 50 jaar
Informatie over gevaarlijke stoffen vindt u in de fabrikantverklaring onder 'Downloads'