Sensor-/actorkabel, 8-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, afgeschermd, vrij kabeluiteinde, op bus recht M12, polarisatie: A, kabellengte: 40 m
aantal polen | 8 |
aantal kabelaansluitingen | 1 |
afgeschermd | ja |
polarisatie | A - standaard |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
overgangsweerstand | ≤ 5 mΩ |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 30 V |
nominale stroom IN | 2 A |
statusindicatie | Nee |
statusindicatie aanwezig | Nee |
brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
materiaal afdichting | NBR |
materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
materiaal contact | CuZn |
materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal contactblok | TPU GF |
materiaal wartel | roestvaststaal |
steekcycli | ≥ 100 |
Kop 1 | |
bouwvorm kop | vrij kabeluiteinde |
kop 2 | |
bouwvorm kop | bus |
kabeluitgang kop | recht |
schroefdraadsoort kop | M12 |
polarisatie | A |
kabellengte | 40 m |
kabelgewicht | 53 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
aantal polen | 8 |
afgeschermd | ja |
kabeltype | PUR halogeenvrij zwart [PUR] |
aderopbouw signaalleiding | 32x 0,10 mm |
AWG signaalleiding | 24 |
aderdoorsnede | 8x 0,25 mm² (signaalader) |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,17 mm ±0,02 mm |
kabelbuitendiameter | 5,9 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | zwartgrijs RAL 7021 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PP |
afzonderlijke ader, kleur | bruin, wit, groen, geel, grijs, roze, blauw, rood |
wanddikte isolatie | ca. 0,2 mm |
wanddikte buitenmantel | ca. 0,5 mm |
compleet getwist | 8 aders rond opvulling naar de kern |
optische schermafdekking | 85 % |
max. aderweerstand | ≤ 78 Ω/km (bij 20 °C) |
isolatieweerstand | ≥ 1 GΩ*km (bij 20 °C) |
nominale spanning kabel | ≤ 300 V AC |
isolatiespanning | ≥ 3000 V AC (Spark test) |
isolatiespanning ader/afscherming | ≥ 2000 V AC (gedurende 60 s) |
minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
max. aantal buigcycli | 2000000 |
Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
volgens IEC 60754-1 | |
vlambestendigheid | volgens UL FT-2 |
volgens UL 758/1581 (horizontaal) | |
volgens UL 758/1581 FT2 | |
volgens DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
oliebestendigheid | volgens IEC 60811-404 |
Overige bestendigheid | hydrolyse- en microbenbestendig |
zeewaterbestendig | |
slijtagearm | |
beperkt UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2-A | |
Bijzondere eigenschappen | kabelrupsbestendig |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
kabelgewicht | 54 kg/km |
kabelopbouw | |
kabelcode | Li9Y-V1-C-V1-11Y |
Kabeltype | PUR halogeenvrij zwart |
kabelbuitendiameter | 5,90 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | zwartgrijs RAL 7021 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
aderopbouw signaalleiding | 32x 0,10 mm |
AWG signaalleiding | 24 |
materiaal opvulling | PE |
materiaal aderisolatie | PP |
wanddikte isolatie | ≥ 0,21 mm (aderisolatie) |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,17 mm ±0,02 mm |
afzonderlijke ader, kleur | bruin, wit, groen, geel, grijs, roze, blauw, rood |
compleet getwist | 8 aders rond opvulling naar de kern |
afscherming | vlechtwerk van koperdraad |
optische schermafdekking | 85 % |
Elektrische eigenschappen | |
nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
testspanning kabel | ≥ 3000 V |
aderweerstand | max. 78 Ω/km |
kabelisolatieweerstand | ≥ 100 GΩ*km |
Mechanische eigenschappen | |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 59 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 59 mm |
aantal buigcycli | 4000000 |
buigradius | 59 mm |
richting van de verplaatsing | 10 m |
snelheid van de verplaatsing | 3 m/s |
versnelling | 10 m/s² |
Buigcycli | |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 59 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 59 mm |
aantal buigcycli | 4000000 |
buigradius | 59 mm |
richting van de verplaatsing | 10 m |
snelheid van de verplaatsing | 3 m/s |
versnelling | 10 m/s² |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
-25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) | |
-5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
Artikelnummer | 1401270 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Productcode | BF1CMA |
GTIN | 4046356543927 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 2.159,2 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 222,22 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-11.0 | 27060311 |
China RoHS | Periode voor reglementair gebruik (EFUP): 50 jaar |
Informatie over gevaarlijke stoffen vindt u in de fabrikantverklaring onder 'Downloads' |