Sensor-/actorkabel - SAC-8P- 3,0-PUR/FS SCO
1401793

Sensor-/actorkabel, 8-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, vrij kabeluiteinde, op bus recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, kabellengte: 3 m


Productdetails




Producttype Sensor-/actorkabels
aantal polen 8
toepassing Standaard
aantal kabelaansluitingen 1
afgeschermd nee
polarisatie A - standaard
Isolatie-eigenschappen
Overspanningscategorie II
vervuilingsgraad 3

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 HB
materiaal afdichting NBR
materiaal behuizing TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
materiaal contact CuZn
materiaal contactoppervlak Ni/Au
materiaal contactblok TPU GF
materiaal wartel zinkspuitgietwerk, vernikkeld

overgangsweerstand ≤ 5 mΩ
isolatieweerstand ≥ 100 MΩ
nominale spanning UN 30 V AC
30 V DC
nominale stroom IN 2 A
beveiligingsschakeling niet aangesloten

Aderaansluiting
aandraaimoment 0,4 NmM12-connector

steekcycli ≥ 100
Kop 1
bouwvorm kop vrij kabeluiteinde
kop 2
bouwvorm kop bus
kabeluitgang kop recht
schroefdraadsoort kop M12
type vergrendeling kop SPEEDCON
polarisatie A

statusindicatie Nee
statusindicatie aanwezig Nee

kabellengte 3 m
kabelgewicht 46 kg/km
UL AWM Style 20549 / 10493 (80 °C / 300 V)
aantal polen 8
afgeschermd nee
kabeltype PUR halogeenvrij zwart [PUR]
aderopbouw signaalleiding 32x 0,10 mm
AWG signaalleiding 24
aderdoorsnede 8x 0,25 mm²
aderdiameter inclusief isolatie 1,17 mm ±0,02 mm
kabelbuitendiameter 5,9 mm ±0,15 mm
buitenmantel, materiaal PUR
buitenmantel, kleur zwartgrijs RAL 7021
materiaal aders blanke Cu-litzendraad
materiaal aderisolatie PP
afzonderlijke ader, kleur wit, bruin, groen, geel, grijs, rose, blauw, rood
wanddikte isolatie ≥ 0,21 mm
wanddikte buitenmantel ca. 0,8 mm
compleet getwist 8 aders rond opvulling naar de kern
max. aderweerstand ≤ 78 Ω/km
isolatieweerstand ≥ 1 GΩ*km
impedantie 100 Ω +15 % (bij 1 MHz)
kabelcapaciteit ≤ 70 pF/m
nominale spanning kabel ≤ 300 V
isolatiespanning ≥ 3000 V
minimale buigradius, vast gelegd 8 x D
minimale buigradius, flexibel gelegd 10 x D
max. aantal buigcycli 4000000
Halogeenvrij volgens DIN VDE 0472 deel 815
vlambestendigheid volgens UL-Style 20549
oliebestendigheid volgens DIN EN 60811-2-1
Overige bestendigheid goed bestand tegen zuren, logen en oplosmiddelen
hydrolyse- en microbenbestendig
beperkt UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2-A
adhesie-arm
slijtvast
Bijzondere eigenschappen kabelrupsbestendig
siliconenvrij
vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten
soepel
omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)
-25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)
kabelgewicht 46 kg/km
kabelopbouw
kabelcode Li9Y11Y
Kabeltype PUR halogeenvrij zwart
kabelbuitendiameter 5,90 mm
buitenmantel, materiaal PUR
buitenmantel, kleur zwartgrijs RAL 7021
materiaal aders blanke Cu-litzendraad
aderopbouw signaalleiding 32x 0,10 mm
AWG signaalleiding 24
materiaal opvulling PE
materiaal aderisolatie PP
wanddikte isolatie ≥ 0,21 mm (aderisolatie)
aderdiameter inclusief isolatie 1,17 mm ±0,02 mm
afzonderlijke ader, kleur wit, bruin, groen, geel, grijs, rose, blauw, rood
Elektrische eigenschappen
nominale spanning kabel 300 V
testspanning kabel 3000 V
aderweerstand ≤ 78 Ω/km
kabelisolatieweerstand ≥ 100 GΩ*km

beschermklasse IP65
IP67
IP68
omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 90 °C (steker/bus)

normen/bepalingen IEC 61076-2-101

Artikelnummer 1401793
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuks
Aanwijzing Ordergebonden productie (geen retournering)
Productcode BF1CFA
Cataloguspagina Pagina 59 (C-4-2013)
GTIN 4046356573191
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 147,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 147,5 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-11.0 27060311

China RoHS Periode voor reglementair gebruik (EFUP): 50 jaar
Informatie over gevaarlijke stoffen vindt u in de fabrikantverklaring onder 'Downloads'

Uw voordelen

eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel